17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

1×4サポート L型 袋入タイプ【10個入り】

通常単価(税別)
3,8924,498
税込単価
4,2814,948
通常出荷日:1日目

【特長】・薄くて加工・作業しやすい1mm厚鋼板です・強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されて...

詳細を確認
  • 注意:耐震金物では御座いません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
ブラック
4962123032336
88.400
225-8469
1パック

10個入り

ホワイト
4962123032343
89.000
225-0531
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,892
( 4,281 )
1日目
4,498
( 4,948 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄くて加工・作業しやすい1mm厚鋼板です
・強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています
・木と木を90°に固定します
【用途】
・ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に
【材質】
・スチール

ご注意

  • 注意:耐震金物では御座いません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1×4サポート L型 袋入タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1×4サポート L型 袋入タイプ
1×4サポート L型アングル 14Aタイプ
1×4サポート L型アングル 14Aタイプ
1×4サポート 受け型 14Uタイプ(小)
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法 四角穴タイプ- SWRAS
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法 四角穴タイプ- SWRES
メーカーダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントミスミミスミ
通常価格3,892-4,008 -3,3033,631 ---
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目〜3日目〜
W(mm)16-----
タイプL型L型アングルL型アングル受けタイプ--
穴径(mm)3.23.23.23.2--
穴数(個)4-----
長さL2(mm)35.020.020.0---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

L型ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト