17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

折りたたみコンテナ用ドーリー"OCドーリー" 75オリコン・6輪(片ガードなし)

通常単価(税別)
8,1698,517
税込単価
8,9869,369

【特長】・片側にガードが無いのでオリコンの移動が容易です・はめるだけのボルトレ...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    コーナー:ポリプロピレン(PP)
  • 材質4
    連結バー:ポリプロピレン(PP)
  • キャスター径 (mm)
    75
  • 高さ (mm)
    137
  • 長さ (mm)
    688
  • 幅 (mm)
    478
  • 枠内寸法長さ×幅 (mm)
    654×444
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    詳細タイプ

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質2

    取替キャスター(自在)

    取替キャスター(自在ストッパー付)

    最小発注数量
    ストッパーなし
    4550414026845
    244-6314
    3200.0
    車輪:エラストマー
    1
    1
    1個
    ストッパーなし
    4550414026821
    244-6315
    3200.0
    車輪:ナイロン
    TYE-75N
    -
    1個
    ストッパー付
    4550414026838
    244-6304
    3300.0
    車輪:ナイロン
    TYE-75N
    TYE-75NS
    1個
    ストッパー付
    4550414026852
    244-6306
    3300.0
    車輪:エラストマー
    1
    1
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,328
    ( 9,161 )
    4日目
    8,169
    ( 8,986 )
    4日目
    8,384
    ( 9,222 )
    4日目
    8,517
    ( 9,369 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・片側にガードが無いのでオリコンの移動が容易です
    ・はめるだけのボルトレス構造なので組み立てが簡単です
    ・スタッキングも可能です
    ・キャスター(mm):75Ф
    ・本体がオール樹脂製のため軽量で持ち運びが容易です
    【用途】
    ・組み立て部品などの移動に最適です
    ・コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入
    ・物流センターのオリコンでの移動に
    【材質】
    ・キャスター金具:スチール
    ・コーナー:ポリプロピレン(PP)
    ・連結バー:ポリプロピレン(PP)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    折りたたみコンテナ用ドーリー"OCドーリー" 75オリコン・6輪(片ガードなし)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    折りたたみコンテナ用ドーリー"OCドーリー" 75オリコン・6輪(片ガードなし)
    折りたたみコンテナ(75L)
    折りたたみコンテナ(75L・フタ付き)
    折りたたみコンテナ スケルコン用フタ
    TRUSCO オリコン用インナークッション 50L用 10枚入
    折りたたみメッシュコンテナ
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格8,169-5,230 -5,386 -7635,1005,710
    通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目〜2日目1日目
    材質1キャスター金具:スチール--ポリプロピレン(PP)100%PVC、発泡ポリエチレンEPE金具:スチール
    材質3コーナー:ポリプロピレン(PP)-----
    材質4連結バー:ポリプロピレン(PP)-----
    キャスター径(mm)75-----
    高さ(mm)137-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト