ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)赤

通常単価(税別)
9,180
税込単価
10,098
通常出荷日:1日目

【特長】・カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能で...

詳細を確認
  • 使用圧力(MPa)
    1.6
  • JANコード
    7391390423238
  • 質量(g)
    944.000
  • トラスココード
    201-2099
  • 材質1
    ホース:エステルベースポリウレタン
  • 外径(mm)
    12
  • 使用温度範囲(℃)
    -20~60
  • 使用流体
    空気
  • 全長(m)
    10
  • 内径(mm)
    8
  • 肉厚(mm)
    2
  • 材質2
    カップリング:鋼鉄
  • 接続継手
    残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ315)

ご注意

  • 国内一般製品と互換性があります。

型番:

19-958-9014
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

19-958-9014の仕様・寸法情報

使用圧力(MPa)
1.6
JANコード
7391390423238
質量(g)
944.000
トラスココード
201-2099
材質1
ホース:エステルベースポリウレタン
外径(mm)
12
使用温度範囲(℃)
-20~60
使用流体
空気
全長(m)
10
内径(mm)
8
肉厚(mm)
2
材質2
カップリング:鋼鉄
接続継手
残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ315)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
19-958-9014
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,180
( 10,098 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
・耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。
・組付け済のためすぐに使用可能です。
【用途】
・整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
【材質】
・ホース:エステルベースポリウレタン
・カップリング:鋼鉄

ご注意

  • 国内一般製品と互換性があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)赤の型番19-958-9014のページです。 型番19-958-9014に関する仕様情報を記載しております。
ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)赤
ストレートホースキット カップリング付
エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) 19-911-2510
アンチ・スパーク ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)
ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) チューブ色:青
ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) チューブ色:ネオングリーン
メーカーセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパン
通常価格9,1806,46746,06712,097 -10,466 -8,252 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用圧力(MPa)1.61.61.2---
JANコード739139042323873913904345247391390472946---
質量(g)944.000755.0006800.0---
トラスココード201-2099226-4676366-6464---
材質1ホース:エステルベースポリウレタンホース:エステルベースポリウレタンホース:ブレード入EPDMゴムホース:エステルベースポリウレタンホース:エステルベースポリウレタンホース:エステルベースポリウレタン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト