17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

折れ込みボルト抜き組

通常単価(税別)
2,714
税込単価
2,985
通常出荷日:19日目

【特長】・折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに使用できます【用途】・折れ込んではずせなくなった...

詳細を確認
  • ボルト径(mm)
    M5~12
  • JANコード
    4976463224191
  • 質量(g)
    80.000
  • トラスココード
    858-7895

型番:

22419
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

22419の仕様・寸法情報

ボルト径(mm)
M5~12
JANコード
4976463224191
質量(g)
80.000
トラスココード
858-7895

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
22419
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,714
( 2,985 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに使用できます
【用途】
・折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折れ込みボルト抜き組の型番22419のページです。 型番22419に関する仕様情報を記載しております。
折れ込みボルト抜き組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折れ込みボルト抜き組
折れ込みボルト抜き
マルチホルダー カラビナ付き
アネックス ロングビットホルダー 350mm
3/8"sqx44mm/1/4"Hex ビットホルダー(ZYKLOP)
電動ドライバー用スーパーミニL型アダプター
メーカーTHREAD MASTERTHREAD MASTERMUSTTOOLANEXエスコANEX
通常価格2,7141,0861,6322,502 -4,2103,976
通常出荷日19日目19日目1日目1日目1日目在庫品1日目
ボルト径(mm)M5~12M5~6----
JANコード49764632241914976463224160----
質量(g)80.00025.900----
トラスココード858-7895858-7892----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト