17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シングルロックパンチ

通常単価(税別)
13,725
税込単価
15,098
通常出荷日:4日目

【特長】・ペンチ式で手に持ちやすく、握ってパンチが簡単に出来ます・のみ込み5ミリと先端に当てると3ミリ...

詳細を確認
  • トラスココード
    337-6137
  • 質量(g)
    420.000
  • JANコード
    4582116171769

型番:

BSSP-0005
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BSSP-0005の仕様・寸法情報

トラスココード
337-6137
質量(g)
420.000
JANコード
4582116171769
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BSSP-0005
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,725
( 15,098 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペンチ式で手に持ちやすく、握ってパンチが簡単に出来ます
・のみ込み5ミリと先端に当てると3ミリに位置出来ます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シングルロックパンチの型番BSSP-0005のページです。 型番BSSP-0005に関する仕様情報を記載しております。
シングルロックパンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シングルロックパンチ
スナップロックパンチ 86528
精密ハンドプレス
ハンドプレス(アルミ・真鍮用)_専用ハトメコマ
ハンドプレス HZP/NH/RT
ハンドプレス(アルミ・真鍮用)
メーカー盛光KLEIN TOOLSぺんてるトラスコ中山仲精機トラスコ中山
通常価格13,72513,375155,8676,617 -146,957 -28,055
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目〜1日目
トラスココード337-6137-----
質量(g)420.000-----
JANコード4582116171769-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドプレスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト