17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED反射バルーンライト"輝夜"(台車付タイプ)

通常単価(税別)
826,774610,985
税込単価
909,451672,084
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・不整地でも使いやすい4段階調整ができる補助脚がついています・全灯・半灯の2段階調光が可能です...

詳細を確認
  • コード長さ(m)
    8
  • バルーン最大高(mm)
    2970
  • バルーン直径(mm)
    1200
  • 奥行(mm)
    740
  • 高さ(mm)
    2195~2970
  • 消費電力(W)
    490
  • 電源(V)
    AC100
  • 電源(V)(50/60Hz)
    AC100
  • 幅(mm)
    1070
  • 本体寸法(mm)奥行
    740
  • 本体寸法(mm)高さ
    2195~2970
  • 本体寸法(mm)幅
    1070
  • 明るさ(lm)
    72000
  • JANコード
    4536619106179
  • 質量(g)
    40500.0
  • トラスココード
    230-3028

型番:

BL-500-SD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BL-500-SDの仕様・寸法情報

コード長さ(m)
8
バルーン最大高(mm)
2970
バルーン直径(mm)
1200
奥行(mm)
740
高さ(mm)
2195~2970
消費電力(W)
490
電源(V)
AC100
電源(V)(50/60Hz)
AC100
幅(mm)
1070
本体寸法(mm)奥行
740
本体寸法(mm)高さ
2195~2970
本体寸法(mm)幅
1070
明るさ(lm)
72000
JANコード
4536619106179
質量(g)
40500.0
トラスココード
230-3028

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BL-500-SD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
826,774610,985
( 672,084 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・不整地でも使いやすい4段階調整ができる補助脚がついています
・全灯・半灯の2段階調光が可能です
・発電機を収納したまま移動できます
・バルーンタイプなので全方位をドライバーや作業者に「眩しくない優しい光」で明るく照らします
・瞬時に点灯するので、緊急時などでも役立ちます
・LEDのため省エネ・長寿命 発電機での使用時間も従来に比べ、ぐんと伸びております
・用途に合わせた高さの調整が可能です
・紫外線量が蛍光灯の200分の1で、赤外線もほぼ出ず虫が寄りにくいです
・LEDの部分はユニット式となっており、万が一破損した場合でも、個別に交換が可能です
・従来のメタルハライドランプに比べ、低発熱・低電力・高寿命です
【用途】
・工事用照明、道路交通の明かりに、非常用備蓄品に
・自治体のお祭り、イベント用照明に
・花火大会など各種会場に
・神社仏閣の沿道などに
・臨時駐車場などに
【材質】
・灯具用バック×1。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED反射バルーンライト"輝夜"(台車付タイプ)の型番BL-500-SDのページです。 型番BL-500-SDに関する仕様情報を記載しております。
LED反射バルーンライト"輝夜"(台車付タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED反射バルーンライト"輝夜"(台車付タイプ)
LED全光バルーンライト 三脚仕様 BL-500-FS
輝夜210W LED全光バルーンライト 小型台車仕様 BL-210-FD
輝夜210W LED反射バルーンライト 小型台車仕様
輝夜バルーンライトLED500W反射バルーンのみ
輝夜バルーンライトLED210W用発電機設置台車
メーカーKAZKAZKAZKAZ和コーポレーション和コーポレーション
通常価格826,774674,336424,669427,86537,142110,287
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目3日目
コード長さ(m)8855--
バルーン最大高(mm)29702880----
バルーン直径(mm)1200910600---
奥行(mm)740930470470--
高さ(mm)2195~29702150~28801400~26001400~2600--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト