17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

加湿空気清浄機 AAPシリーズ

通常単価(税別)
17,22421,298
税込単価
18,94623,428

【特長】・加湿ユニットが取り外し可能なので、丸洗いでき、お手入れが簡単です・コ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    空気清浄機
  • 電源(V)
    100
  • タイプ
    加湿空気清浄
  • 材質1
    本体樹脂:ABS、フィルター:ABS、PP、PET、活性炭
  • 電源コード長さ(m)
    約1.8
  • フィルタータイプ
    集じん脱臭

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    消費電力(W)

    使用範囲目安

    JANコード

    トラスココード

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    幅(mm)

    質量(g)

    タンク容量(L)

    風量([[M3]]/min)50Hz

    風量([[M3]]/min)60Hz

    最小発注数量
    23/28
    ホワイト
    加湿空気清浄:4畳(木造和室)、7畳(プレハブ洋室)、空気清浄:~10畳
    4967576673822
    564-3373
    210
    450
    210
    3000.0
    約1.0
    2.1
    2.1
    1個
    44/55
    ホワイト
    加湿空気清浄:5畳(木造和室)、8畳(プレハブ洋室)、空気清浄:~16畳
    4967576673860
    564-3374
    238
    570
    238
    4300.0
    約2.0
    3.1
    2.9
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,224
    ( 18,946 )
    1日目
    21,298
    ( 23,428 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・加湿ユニットが取り外し可能なので、丸洗いでき、お手入れが簡単です
    ・コンパクトサイズなので持ち運びラクラク、場所を選ばずに置くことができます
    ・0.3µmの微細な粒子も99.7%以上除去します
    ・おやすみモード搭載でライトが消えるので就寝の邪魔になりません
    【材質】
    ・本体樹脂:ABS、フィルター:ABS、PP、PET、活性炭

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    加湿空気清浄機 AAPシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    加湿空気清浄機 AAPシリーズ
    大型加湿器
    加湿空気清浄機
    サーキュレーター加湿器
    サーキュレーター衣類乾燥除湿機 ホワイト
    空気清浄機HG-311
    メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマオーデン
    通常価格17,224-43,52020,373 -25,92838,890780,768 -
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目8日目〜
    商品タイプ空気清浄機加湿機空気清浄機加湿機除湿機空気清浄機
    電源(V)100100100100100200
    タイプ加湿空気清浄-加湿空気清浄---
    材質1本体樹脂:ABS、フィルター:ABS、PP、PET、活性炭-----
    電源コード長さ(m)約1.8約2.0-1.5約2-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト