17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クールスイファン用冷風ダクト

通常単価(税別)
9,375
税込単価
10,313
通常出荷日:4日目

【特長】・冷風ダクトを使用することで取り回しがさらに便利になります【用途】・クールスイファン用冷風ダク...

詳細を確認
  • JANコード
    4538634801114
  • トラスココード
    267-0616
  • 本体寸法(mm)奥行
    500
  • 本体寸法(mm)高さ
    170
  • 本体寸法(mm)幅
    150
  • 質量(g)
    700.0

型番:

SS-DL-1SA-114-350
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SS-DL-1SA-114-350の仕様・寸法情報

JANコード
4538634801114
トラスココード
267-0616
本体寸法(mm)奥行
500
本体寸法(mm)高さ
170
本体寸法(mm)幅
150
質量(g)
700.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SS-DL-1SA-114-350
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,375
( 10,313 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷風ダクトを使用することで取り回しがさらに便利になります
【用途】
・クールスイファン用冷風ダクト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クールスイファン用冷風ダクトの型番SS-DL-1SA-114-350のページです。 型番SS-DL-1SA-114-350に関する仕様情報を記載しております。
クールスイファン用冷風ダクトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クールスイファン用冷風ダクト
クールスイファン用排気ダクト
【スイデン】スポットエアコン結露防止冷風ダクト
スポットエアコン"クールスイファン"用防じんフィルター
スポットエアコン結露防止エルボカバー
スポットエアコン用 標準フィルター シーリング用(大)
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格9,3755,8867,86710,3753,40011,384
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目6日目
JANコード45386348011144538634801121453863480107745386348006814538634801084-
トラスココード267-0616268-9859206-5472793-9469206-5473163-1847
本体寸法(mm)奥行500350----
本体寸法(mm)高さ170180----
本体寸法(mm)幅150200----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポットエアコン周辺機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト