ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル電動バキュームリフター"グラボプラス"

通常単価(税別)
36,700
税込単価
40,370
通常出荷日:4日目

【特長】・圧力計により吸着状態を目視確認することができます・親指のスイッチ操作で瞬時にバキュームをつく...

詳細を確認
  • 吸着面サイズ(mm)
    170×280
  • 最大吸着力(kg)
    170
  • 最大吸着力(kg)上面
    170
  • 最大吸着力(kg)側面
    120
  • JANコード
    4897100720848
  • 質量(g)
    1500.0
  • トラスココード
    422-4708
  • 材質1
    本体:プラスチック、アルミ、鉄

ご注意

  • 手工具ですので、クレーン等の重機で吊り上げないでください。

型番:

006.08.069
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

006.08.069の仕様・寸法情報

吸着面サイズ(mm)
170×280
最大吸着力(kg)
170
最大吸着力(kg)上面
170
最大吸着力(kg)側面
120
JANコード
4897100720848
質量(g)
1500.0
トラスココード
422-4708
材質1
本体:プラスチック、アルミ、鉄

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
006.08.069
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,700
( 40,370 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧力計により吸着状態を目視確認することができます
・親指のスイッチ操作で瞬時にバキュームをつくり、また解除できるので作業効率が大きく高まります
・最大170kgの保持力で粗い表面にも吸着可能です
【用途】
・ガラス、タイル、鋼材、石材、木材などの移動や据付けに
【材質】
・本体:プラスチック、アルミ、鉄

ご注意

  • 手工具ですので、クレーン等の重機で吊り上げないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル電動バキュームリフター"グラボプラス"の型番006.08.069のページです。 型番006.08.069に関する仕様情報を記載しております。
ポータブル電動バキュームリフター"グラボプラス"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル電動バキュームリフター"グラボプラス"
バキュームリフター
サクションリフター
10Kg サクションリフター(片手作業)
“サクションリフター”片手で押し付ける
サクションリフター(片手作業)
メーカーGRABOイチネンアクセスエスコエスコトラスコ中山エスコ
通常価格36,7001,238 -2,540 -21,0742,69011,323 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目1日目2日目
吸着面サイズ(mm)170×280-----
最大吸着力(kg)170-----
最大吸着力(kg)上面170-----
最大吸着力(kg)側面120-----
JANコード4897100720848-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト