ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

異径内・外エルボ 異径

型番:

LK-1034R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LK-1034Rの仕様・寸法情報

トラスココード
483-5867
使用流体
水、空気、油、他材質に悪影響のない物。
タイプ
エルボ
JANコード
4580121415571
質量(g)
84.000
材質1
黄銅(C3771)
接続口径D1
R3/8
接続口径D2
Rc1/2

型番リスト

表示件数
型番
LK-1034R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,097
( 3,407 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・異なったサイズのネジを接続することが出来ます
【用途】
・他分野における機具・機器・機械の部品として
【材質】
・黄銅(C3771)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

異径内・外エルボ 異径の型番LK-1034Rのページです。 型番LK-1034Rに関する仕様情報を記載しております。
異径内・外エルボ 異径のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
異径内・外エルボ 異径
ホースニップル(黄銅(C3771)製)
異径内・外エルボ
ASOH ステンレス製 変換内外ソケット 外UNF1/4-28×内PT1/8
ASOH ステンレス製 変換内外ソケット 外M6(P1.0)×内PT1/8
ホースニップル 黄銅(C3604)製
メーカーアソーアソーアソーアソーアソーアソー
通常価格3,0972,241 -896 -2,2592,461214 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
トラスココード483-5867--835-4203835-4202-
使用流体水、空気、油、他材質に悪影響のない物。-----
タイプエルボニップル---ホースニップル
JANコード4580121415571-----
質量(g)84.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト