ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

クールアームミニ

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
28,96626,292
税込単価
31,86328,921

【特長】・アーム位置を素早く調整することができ、より高いレベルの切削を可能にし...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    7290003237227
  • トラスココード
    207-0354
  • ノズル数
    1
  • 全長(mm)
    122
  • 材質1
    ステンレス鋼
  • 質量(g)
    150.000

型番:

CA3501
解除
    数量:

    CA3501の仕様・寸法情報

    JANコード
    7290003237227
    トラスココード
    207-0354
    ノズル数
    1
    全長(mm)
    122
    材質1
    ステンレス鋼
    質量(g)
    150.000

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CA3501
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,96626,292
    ( 28,921 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アーム位置を素早く調整することができ、より高いレベルの切削を可能にします
    ・冷却液を切削部にピンポイントで高圧供給できます
    【用途】
    ・高圧での切削液の供給に
    【材質】
    ・ステンレス鋼

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クールアームミニの型番CA3501のページです。 型番CA3501に関する仕様情報を記載しております。
    クールアームミニのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クールアームミニ
    NOGA 高圧用クールアーム
    高圧クーラント用クールアーム・ダブルフレキ
    ナイロンホース
    ステンレス製クーラントホース ダブルボールジョイントホース
    ステンレス製クーラントホース ダブルボールジョイント
    メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズHILT LINEHILT LINE
    通常価格28,96625,40030,5317035,100 -7,600 -
    通常出荷日1日目1日目3日目1日目1日目1日目
    JANコード72900032372277290005394829----
    トラスココード207-0354818-8468818-8469837-6303--
    ノズル数1-----
    全長(mm)122-----
    材質1ステンレス鋼-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クーラントホースカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました