17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製運搬車"グランカート"(ハンドトラックボックス付) ストッパー付

通常単価(税別)
38,10956,280特別価格
税込単価
41,92061,908特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・グランカートと荷台用ボックスを組み合わせたセット品、小さな荷物の運搬に便利です・マジックテー...

詳細を確認
  • グリーン
  • 材質1
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2
    ハンドル:スチール
  • 材質3
    ハンドル表面処理:粉体塗装
  • 材質4
    キャスター金具:スチール
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

キャスター径(mm)

ハンドル高さ(mm)

高さ(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

箱サイズ(mm)間口×奥行×高さ

最小発注数量
161-4023
11700
100
900
170
718
468
600×470×600
1個
161-4024
19000
125
1000
230
900
605
770×600×600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,10930,906
( 33,997 )
1日目
56,28044,714
( 49,185 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グランカートと荷台用ボックスを組み合わせたセット品、小さな荷物の運搬に便利です
・マジックテープにて台車のハンドルに装着します
・堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です
・樹脂ストッパー付
・再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です
【用途】
・小口荷物の運搬に
【材質】
・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
・ハンドル:スチール
・ハンドル表面処理:粉体塗装
・キャスター金具:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製運搬車"グランカート"(ハンドトラックボックス付) ストッパー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製運搬車"グランカート"(ハンドトラックボックス付) ストッパー付
樹脂製運搬車"グランカート サイレント"(ハンドトラックボックス付) ストッパー付
樹脂製運搬車 アクロキャリー(折りたたみ収納BOX付・再生ポリプロピレン製)
TRUSCO グランカート サイレント バリュータイプ 折りたたみ式簡易2檀
プレス製台車 ドンキーカート(折りたたみハンドル・ハンドトラックボックス付) ストッパー付
プレス製台車 ドンキーカート(固定ハンドル・ハンドトラックボックス付) ストッパー付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格38,109-52,440 -7,230 -32,86759,87161,500
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目
グリーンブルーブルーブルー--
材質1荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:スチール荷台:スチール
材質2ハンドル:スチールハンドル:スチール荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドル:スチールハンドル:スチールハンドル:スチール
材質3ハンドル表面処理:粉体塗装ハンドル表面処理:粉体塗装ハンドル:スチールハンドル表面処理:粉体塗装ハンドル表面処理:粉体塗装ハンドル表面処理:粉体塗装
材質4キャスター金具:スチールキャスター金具:樹脂ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装キャスター金具:スチール●車輪:エラストマーキャスター金具:スチールキャスター金具:スチール

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト