ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LED作業灯

通常単価(税別)
20,438
税込単価
22,482

【特長】・耐衝撃・耐薬品性に優れた2段(ワークライト・スポットライト)切り替え...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4560163440397
  • トラスココード
    257-6822
  • 質量(g)
    480
  • 奥行(mm)
    60
  • 高さ(mm)
    275
  • 最大点灯時間(h)
  • 消費電力(W)
    2.69W(ワークライト)、
  • 全長(mm)
    275
  • 電圧(V)
    不可能
  • 電源(V)
    100
  • 幅(mm)
    60
  • 明るさ(lm)
    388(強)/120(弱)/202(スポット)
  • 容量(Ah)
    2.2
  • 付属品
    専用充電池、充電アダプター
  • 充電時間
    4.5時間

型番:

EWL-4-SET
解除
    数量:

    EWL-4-SETの仕様・寸法情報

    JANコード
    4560163440397
    トラスココード
    257-6822
    質量(g)
    480
    奥行(mm)
    60
    高さ(mm)
    275
    最大点灯時間(h)
    消費電力(W)
    2.69W(ワークライト)、
    全長(mm)
    275
    電圧(V)
    不可能
    電源(V)
    100
    幅(mm)
    60
    明るさ(lm)
    388(強)/120(弱)/202(スポット)
    容量(Ah)
    2.2
    付属品
    専用充電池、充電アダプター
    充電時間
    4.5時間
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EWL-4-SET
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,438
    ( 22,482 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐衝撃・耐薬品性に優れた2段(ワークライト・スポットライト)切り替え式の充電式ライトです
    ・専用充電池、充電アダプター、肩掛けベルト、吊り下げフック
    【用途】
    ・夜間作業の手元照明に
    ・柱上等の遠方照射に
    ・点滅機能での警告表示に

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    充電式LED作業灯の型番EWL-4-SETのページです。 型番EWL-4-SETに関する仕様情報を記載しております。
    充電式LED作業灯のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    充電式LED作業灯
    長谷川 LED作業灯EWL-3専用充電台
    長谷川 LED作業灯EWL-3専用赤色カバー
    LED作業灯 充電式
    [充電式]作業灯/LEDセット
    [充電式]LED作業灯(本体)
    メーカー長谷川電機工業長谷川電機工業長谷川電機工業エスコエスコエスコ
    通常価格20,4382,5601,24820,18350,31021,200
    通常出荷日4日目4日目4日目1日目2日目1日目
    JANコード4560163440397-----
    トラスココード257-6822851-3982851-3983---
    質量(g)48090.00024.000---
    奥行(mm)60-----
    高さ(mm)275-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました