17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーソナルロッカー(コンセント付)

通常単価(税別)
180,750特別価格
税込単価
198,825特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・フリーアドレスオフィス等での使用におすすめの木製パーソナルロッカーです・各扉ごとに100Vコ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    54000.0
  • 材質1
    本体・台輪:プリント化粧繊維板
  • 材質2
    フロントパネル:樹脂化粧シート
  • タイプ
    4人用
  • 材質3
    脚:無垢 
  • 1マス有効内寸(mm)奥行
    357
  • 1マス有効内寸(mm)間口
    415
  • 1マス有効内寸(mm)高さ
    494
  • ダイヤル錠
  • 鍵タイプ
    ダイヤル錠
  • 奥行(mm)
    467
  • 間口(mm)
    900
  • 高さ(mm)
    1123
  • 付属品
    各扉共通マスターキー 1個

ご注意

  • 脚は商品到着後お客様で取付となります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

扉色

最小発注数量
4550414027767
249-8757
グリジオーク
グリジオーク
1個
4550414027774
249-8756
ウォールナット
ウォールナット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
180,750153,745
( 169,120 )
19日目
180,750153,745
( 169,120 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フリーアドレスオフィス等での使用におすすめの木製パーソナルロッカーです
・各扉ごとに100Vコンセント2個・書類用ポスト穴付きです
【用途】
・オフィスに
・ロッカールームに
【材質】
・本体・台輪:プリント化粧繊維板
・フロントパネル:樹脂化粧シート
・脚:無垢

ご注意

  • 脚は商品到着後お客様で取付となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーソナルロッカー(コンセント付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーソナルロッカー(コンセント付)
パーソナルロッカー WPL1290シリーズ
パーソナルロッカー(コンセント付)
パーソナルロッカー 専用ベース
スーパーヘビーキャビネット 引出し付タイプ
スタンダードロッカー 2人用ワイド
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格180,750174,750140,00024,205 -334,85746,714
通常出荷日19日目1日目15日目〜60日目18日目8日目
質量(g)54000.053000.042000.015000.0-42000.0
材質1本体・台輪:プリント化粧繊維板本体・台輪:プリント化粧繊維板本体・台輪:プリント化粧繊維板、フロントパネル:樹脂化粧シート、脚:無垢本体・台輪:プリント化粧繊維板、フロントパネル:樹脂化粧シート、脚:無垢 本体:スチールスチール(メラミン焼付塗装)
材質2フロントパネル:樹脂化粧シートフロントパネル:樹脂化粧シート--引出し:スチール-
タイプ4人用-6人用---
材質3脚:無垢 脚:無垢----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト