17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラッシングベルト(ラチェットバックル式) エンドレス

通常単価(税別)
4,211
税込単価
4,632
通常出荷日:1日目

【特長】・高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています・破断強度がひとめで...

詳細を確認
  • トラスココード
    226-1813
  • 質量(g)
    480.0
  • 材質1
    ベルト:高強力ポリエステル原着糸
  • 材質2
    ラチェットバックル:スチール
  • ベルト長さ(m)巻取側
    6
  • べルト長さ(m)固定側
    6
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    25×1.4
  • タイプ
    エンドレスタイプ
  • 全長(m)
    6
  • 最大使用荷重(t)
    0.25
  • ブルー

型番:

R05N060000A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番:R05N060000A
【商品仕様】
・ラチェットバックル式
・最大使用荷重(t):0.25
・ベルト長さ(m)巻取側:6
・ベルト長さ(m)固定側:6
・ベルト寸法(mm)幅×厚さ:25×1.4
・色:ブルー
・タイプ:エンドレスタイプ
・破断強度(kN):10
・全長(m):6
・材質…ベルト:高強力ポリエステル原着糸、ラチェットバックル:スチール

R05N060000Aの仕様・寸法情報

トラスココード
226-1813
質量(g)
480.0
材質1
ベルト:高強力ポリエステル原着糸
材質2
ラチェットバックル:スチール
ベルト長さ(m)巻取側
6
べルト長さ(m)固定側
6
ベルト寸法(mm)幅×厚さ
25×1.4
タイプ
エンドレスタイプ
全長(m)
6
最大使用荷重(t)
0.25
ブルー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
R05N060000A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,211
( 4,632 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています
・破断強度がひとめで分かるブラックライン入りです
【用途】
・輸送時の荷崩れ防止に
【材質】
・ベルト:高強力ポリエステル原着糸
・ラチェットバックル:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラッシングベルト(ラチェットバックル式) エンドレスの型番R05N060000Aのページです。 型番R05N060000Aに関する仕様情報を記載しております。
ラッシングベルト(ラチェットバックル式) エンドレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッシングベルト(ラチェットバックル式) エンドレス
TESAC ラッシングベルトラチェットバックル式 アイタイプ(6台入)
TESAC ラッシングベルトラチェットバックル式 両端ナローフック付(6台入)
TESAC バックルシート
ラチェットバックル ベルタイト エンドレス
ステンレス製ラチェットバックル ベルタイト エンドレス
メーカーテザックテザックテザックテザックシライシライ
通常価格4,21120,24720,247226 -3,800 -5,900 -
通常出荷日1日目5日目7日目4日目7日目7日目
トラスココード226-1813851-9311851-9310---
質量(g)480.01900.02300.0---
材質1ベルト:高強力ポリエステル原着糸ベルト:ポリエステル/ラチェットバックル:スチールベルト:ポリエステル/ラチェットバックル:スチール/ナローフック:スチールポリエチレン--
材質2ラチェットバックル:スチール-----
ベルト長さ(m)巻取側6-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト