ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

プレゼンテーションスティック

通常単価(税別)
17,355
税込単価
19,091
通常出荷日:4日目

【特長】・液晶ディスプレイで使える 新スタイル・ポインター「e-bow(イーボー)」・昔ながらの指示...

詳細を確認

型番:

EB-R20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EB-R20の仕様・寸法情報

JANコード
4977564685751
質量(g)
115.0
トラスココード
196-4607
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EB-R20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,355
( 19,091 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液晶ディスプレイで使える 新スタイル・ポインター「e-bow(イーボー)」
・昔ながらの指示棒が新しいコンセプト商品です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレゼンテーションスティックの型番EB-R20のページです。 型番EB-R20に関する仕様情報を記載しております。
プレゼンテーションスティックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレゼンテーションスティック
グリーンレーザーポインター
14.5x118.5mm グリーンレーザーポインター
メーカープラスサンワサプライエスコ
通常価格17,35519,80011,852
通常出荷日4日目1日目2日目
JANコード4977564685751--
質量(g)115.0--
トラスココード196-4607--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポインターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト