17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CAVO USBケーブル充電器セット

通常単価(税別)
3,432
税込単価
3,775
通常出荷日:1日目

【特長】・電熱インナーシリーズに使用できるオプションです・バッテリー充電用ACアダプターとmicroU...

詳細を確認
  • 適合機種
    電熱インナーシリーズ
  • 品名
    USBケーブル充電器セット
  • JANコード
    4534514001810
  • 質量(g)
    70.000
  • トラスココード
    411-2208

ご注意

  • microUSB TypeB搭載のスマートフォン、加熱式タバコに対応しておりますが、対応する機種の使用であってもすべての状況で動作を保証するものではありません。

型番:

9954-999-F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9954-999-Fの仕様・寸法情報

適合機種
電熱インナーシリーズ
品名
USBケーブル充電器セット
JANコード
4534514001810
質量(g)
70.000
トラスココード
411-2208
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9954-999-F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,432
( 3,775 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電熱インナーシリーズに使用できるオプションです
・バッテリー充電用ACアダプターとmicroUSBケーブルのセット
・年中使えるマルチモバイルバッテリー
・夏のファンウェア、冬の電熱ウェアのほかモバイルバッテリーとしても使用可能です
・両バッテリー共にUSBケーブル充電器セットで充電可能です
・バッテリー、充電器ともにPSEマーク取得しています

ご注意

  • microUSB TypeB搭載のスマートフォン、加熱式タバコに対応しておりますが、対応する機種の使用であってもすべての状況で動作を保証するものではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CAVO USBケーブル充電器セットの型番9954-999-Fのページです。 型番9954-999-Fに関する仕様情報を記載しております。
CAVO USBケーブル充電器セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CAVO USBケーブル充電器セット
マルチモバイルバッテリー
OTOS 個人用冷却器“VP-300”用交換冷却器
空調服 空調ヘルメット中継ケーブル
急速AC充電アダプター単品
タジマ 延長ケーブルDC
メーカーCHUSANCHUSANOTOS空調服空調服TJMデザインタジマツール
通常価格3,4329,20020,5431,0503,474875
通常出荷日1日目1日目2日目6日目1日目4日目
適合機種電熱インナーシリーズ電熱インナーシリーズ----
品名USBケーブル充電器セットマルチモバイルバッテリー10050mAh----
JANコード45345140018104534514001131----
質量(g)70.000260.000----
トラスココード411-2208416-4159----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト