ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチモバイルバッテリー

通常単価(税別)
9,200
税込単価
10,120
通常出荷日:1日目

【特長】・電熱インナーシリーズに使用できるオプションです・USB差込/DC差込口を同時搭載・年中使える...

詳細を確認
  • 充電時間
    約6時間
  • 出力(V)
    7.0/6.3/5.0
  • 適合機種
    電熱インナーシリーズ
  • 品名
    マルチモバイルバッテリー10050mAh
  • バッテリー使用時間
    最大約13時間
  • 定格容量(mAh)
    10050
  • JANコード
    4534514001131
  • 質量(g)
    260.000
  • トラスココード
    416-4159

ご注意

  • 充電用ACアダプター/microUSBケーブルは付属していません。
  • 別途ご購入くださいませ。

型番:

9952-999-F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9952-999-Fの仕様・寸法情報

充電時間
約6時間
出力(V)
7.0/6.3/5.0
適合機種
電熱インナーシリーズ
品名
マルチモバイルバッテリー10050mAh
バッテリー使用時間
最大約13時間
定格容量(mAh)
10050
JANコード
4534514001131
質量(g)
260.000
トラスココード
416-4159
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9952-999-F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,200
( 10,120 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電熱インナーシリーズに使用できるオプションです
・USB差込/DC差込口を同時搭載
・年中使えるマルチモバイルバッテリー
・夏のファンウェア、冬の電熱ウェアのほかモバイルバッテリーとしても使用可能です
・両バッテリー共にUSBケーブル充電器セットで充電可能です
・バッテリー、充電器ともにPSEマーク取得しています

ご注意

  • 充電用ACアダプター/microUSBケーブルは付属していません。
  • 別途ご購入くださいませ。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチモバイルバッテリーの型番9952-999-Fのページです。 型番9952-999-Fに関する仕様情報を記載しております。
マルチモバイルバッテリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチモバイルバッテリー
CAVO USBケーブル充電器セット
空調服(R)スターターキット
ポリエステル製カジュアル空調服ウェアのみシルバー×ダークネイビー
空調ヘルメットファンケーブル
福徳 ヘルメットイン グレー
メーカーCHUSANCHUSAN空調服空調服空調服福徳産業
通常価格9,2003,43229,3844,275 -1,0501,614
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜5日目4日目
充電時間約6時間-----
出力(V)7.0/6.3/5.0-----
適合機種電熱インナーシリーズ電熱インナーシリーズ----
品名マルチモバイルバッテリー10050mAhUSBケーブル充電器セット----
バッテリー使用時間最大約13時間-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト