ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

キャスターチェア背付き

通常単価(税別)
13,125
税込単価
14,438

【特長】・背もたれ付きのキャスターチェアです・凸凹のある座クッションはモールド...

詳細情報を確認する
  • 奥行(mm)
    465
  • 高さ(mm)
    665~815
  • 座奥行(mm)
    320
  • 座高(mm)
    480~640
  • 座幅(mm)
    320
  • ブラック
  • 張地
    合成皮革(ポリウレタンレザー)
  • 幅(mm)
    340
  • 背もたれ
    あり
  • 脚色
    スチールクロームメッキ
  • 座面色
    ブラック
  • JANコード
    4933178063729
  • 質量(g)
    6000.0
  • トラスココード
    607-1980
  • 材質1
    張地:合成皮革 (ポリウレタンレザー)
  • 材質2
    脚:スチール クロームメッキ
  • 材質3
    背:スチール クロームメッキ

型番:

KY-B300-BK
解除
    数量:

    KY-B300-BKの仕様・寸法情報

    奥行(mm)
    465
    高さ(mm)
    665~815
    座奥行(mm)
    320
    座高(mm)
    480~640
    座幅(mm)
    320
    ブラック
    張地
    合成皮革(ポリウレタンレザー)
    幅(mm)
    340
    背もたれ
    あり
    脚色
    スチールクロームメッキ
    座面色
    ブラック
    JANコード
    4933178063729
    質量(g)
    6000.0
    トラスココード
    607-1980
    材質1
    張地:合成皮革 (ポリウレタンレザー)
    材質2
    脚:スチール クロームメッキ
    材質3
    背:スチール クロームメッキ
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KY-B300-BK
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,125
    ( 14,438 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・背もたれ付きのキャスターチェアです
    ・凸凹のある座クッションはモールドウレタンを使用、ヘタりにくく滑り止め効果も期待できます
    【用途】
    ・ワークチェアに
    【材質】
    ・張地:合成皮革 (ポリウレタンレザー)
    ・脚:スチール クロームメッキ
    ・背:スチール クロームメッキ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    キャスターチェア背付きの型番KY-B300-BKのページです。 型番KY-B300-BKに関する仕様情報を記載しております。
    キャスターチェア背付きのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キャスターチェア背付き
    工具皿付チェア(背付き)
    ミーティングチェア キャスター脚肘付
    ワーキングチェア(キャスター付)
    ミーティングチェアー ルント 4本脚 キャスター付き ミドルタイプ 肘なし
    導電チェア リング付き
    メーカー株式会社弘益ノーリツ藤沢工業トラスコ中山ナイキノーリツ
    通常価格13,12531,877 -37,30927,203 -26,850 -77,229
    通常出荷日5日目18日目〜11日目1日目7日目〜19日目
    奥行(mm)465-----
    高さ(mm)665~815-----
    座奥行(mm)320-----
    座高(mm)480~640-----
    座幅(mm)320-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました