17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホッチキス プライヤータイプ HP-50

通常単価(税別)
7,800
税込単価
8,580
通常出荷日:1日目

プライヤータイプホッチキスの軽とじタイプです。【特長】・とじ奥行64mmで商品のヘッダーなど奥行きが長...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ホッチキス
  • とじ枚数 (枚)
    11枚~20枚
  • 本体色
    ピンク
  • 色詳細
    ローズゴールド
  • とじ奥行 (mm)
    64
  • 針装てん数
    210本
  • とじ枚数詳細
    10~15
  • JANコード
    4902870880354
  • トラスココード
    616-8598
  • 奥行 (mm)
    191
  • 高さ (mm)
    90
  • 幅 (mm)
    25
  • 使用針
    2115 1/4L、2115 1/4 ステンレス
  • 針装てん方法
    マガジンスライド方式
  • 質量 (g)
    300

型番:

HP-50L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HP-50Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
ホッチキス
とじ枚数(枚)
11枚~20枚
本体色
ピンク
色詳細
ローズゴールド
とじ奥行(mm)
64
針装てん数
210本
とじ枚数詳細
10~15
JANコード
4902870880354
トラスココード
616-8598
奥行(mm)
191
高さ(mm)
90
幅(mm)
25
使用針
2115 1/4L、2115 1/4 ステンレス
針装てん方法
マガジンスライド方式
質量(g)
300
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HP-50L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,800
( 8,580 )
1日目

詳細情報

基本情報

プライヤータイプホッチキスの軽とじタイプです。
【特長】
・とじ奥行64mmで商品のヘッダーなど奥行きが長いものも安心してとじられます。
・軽とじ効果30%低減(当社従来比)で、丸一日作業時も疲れにくいです。
・ソフトグリップで手の負荷を軽減します。
・プッシャ部分が金属製で強度がアップしています。
【用途】
・クリーニングのタグ止め
・パッケージとじ
・商品のヘッダーとじ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホッチキス プライヤータイプ HP-50の型番HP-50Lのページです。 型番HP-50Lに関する仕様情報を記載しております。
ホッチキス プライヤータイプ HP-50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホッチキス プライヤータイプ HP-50
ホッチキス HD-10TL
紙針ホッチキス“P-KISS20”
ポータブル電動ホッチキス バイモ11 E-SQ
MAX(マックス) 中とじ HD-12LR/17
電子ホッチキス針 No.50FE
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格7,8001,15023,11317,000 -37,8082,423
通常出荷日1日目19日目5日目1日目5日目1日目
商品タイプホッチキスホッチキスホッチキスホッチキスホッチキス-
とじ枚数(枚)11枚~20枚11枚~20枚11枚~20枚31枚~50枚51枚以上-
本体色ピンク--ホワイト--
色詳細ローズゴールド-ネイビーブルー---
とじ奥行(mm)64-通常とじ13(最大)、角とじ21(最大)-256-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホッチキス・ステープラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト