17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

刈払機 SSR2603-2T

通常単価(税別)
44,50042,488
税込単価
48,95046,737
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・使いやすさとパワーを兼ね備えたミドルクラスの刈払機・ナイロンカッターも使用できます【用途】・...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    414
  • 長さ(mm)
    1760
  • 幅(mm)
    564
  • JANコード
    4993005019350
  • 質量(g)
    4700.0
  • トラスココード
    536-0363
  • チップソー径(mm)
    255
  • 使用燃料
    混合ガソリン
  • 燃料タンク容量(L)
    0.7
  • 排気量(ml)
    25.4
  • 動力
    2サイクルエンジン

型番:

SSR2603-2T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SSR2603-2Tの仕様・寸法情報

高さ(mm)
414
長さ(mm)
1760
幅(mm)
564
JANコード
4993005019350
質量(g)
4700.0
トラスココード
536-0363
チップソー径(mm)
255
使用燃料
混合ガソリン
燃料タンク容量(L)
0.7
排気量(ml)
25.4
動力
2サイクルエンジン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SSR2603-2T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,50042,488
( 46,737 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすさとパワーを兼ね備えたミドルクラスの刈払機
・ナイロンカッターも使用できます
【用途】
・一般草刈り用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刈払機 SSR2603-2Tの型番SSR2603-2Tのページです。 型番SSR2603-2Tに関する仕様情報を記載しております。
刈払機 SSR2603-2Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
刈払機 SSR2603-2T
T字型バリカン
刈払機 M18-FBCU-0-JP
18V コードレス刈払機 CG18DA
回転ハサミ刈払機 スーパーカルマーelex(58V)
36Vコードレス刈払機 CG36
メーカー新ダイワ工業新ダイワ工業ミルウォーキー(MILWAUKEE)HiKOKI(旧日立工機)アイデック(緑化用品)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格44,50083,48566,80023,662 -85,349 -76,738
通常出荷日1日目4日目11日目1日目〜1日目〜4日目
高さ(mm)414275----
長さ(mm)17601480----
幅(mm)564475----
JANコード4993005019350-----
質量(g)4700.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト