17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステッププレート

通常単価(税別)
3,161
税込単価
3,477
通常出荷日:1日目

【特長】・樹脂製ですので、金属製に比べ静かに通過できます【用途】・パーキングと道路の段差を解消に【材質...

詳細を確認
  • トラスココード
    342-9066
  • JANコード
    4562026593110
  • 質量(g)
    900.000
  • 材質1
    再生PP(ポリプロピレン)

型番:

AR-4093
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AR-4093の仕様・寸法情報

トラスココード
342-9066
JANコード
4562026593110
質量(g)
900.000
材質1
再生PP(ポリプロピレン)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-4093
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,161
( 3,477 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製ですので、金属製に比べ静かに通過できます
【用途】
・パーキングと道路の段差を解消に
【材質】
・再生PP(ポリプロピレン)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステッププレートの型番AR-4093のページです。 型番AR-4093に関する仕様情報を記載しております。
ステッププレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステッププレート
足場板連結板 スペースカバー
単管キャップ オレンジキャップ
ジャッキピロー
ジャッキソックス
クランプボルトカバー
メーカーアラオアラオアラオアラオアラオアラオ
通常価格3,1616509623224086
通常出荷日1日目4日目1日目4日目4日目4日目
トラスココード342-9066489-7412489-7129489-7391489-7382489-8028
JANコード456202659311045801799913624580179990457458017999346545801799934584580179990464
質量(g)900.000320.00019.00010.00038.0007.000
材質1再生PP(ポリプロピレン)ポリプロピレン塩化ビニール外袋:耐熱用ポリエチレンシート●クッション部:ポリエチレン発泡剤綿100%塩化ビニール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト