ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

モニターアーム 機械式

通常単価(税別)
6,5666,128
税込単価
7,2236,741
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・簡単に取り付けることが出来ます・モニターの位置変更により姿勢が矯正されます・モニターを机の上...

詳細を確認

型番:

TDLB111
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TDLB111の仕様・寸法情報

アーム長さ(mm)
435
タイプ
機械式
対応画面サイズ
17~30インチ
耐荷重(kg)
10
適合画面サイズ
17~30インチ
JANコード
4989999802634
質量(g)
2500.0
トラスココード
207-4782
材質1
スチール

型番リスト

表示件数
型番
TDLB111
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,5666,128
( 6,741 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に取り付けることが出来ます
・モニターの位置変更により姿勢が矯正されます
・モニターを机の上に置く必要が無いのですっきりします
・VESA規格準拠で、多くのディスプレイに適合します
【用途】
・オフィスなど
・デスクの上のスペースの有効活用に
【材質】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モニターアーム 機械式の型番TDLB111のページです。 型番TDLB111に関する仕様情報を記載しております。
モニターアーム 機械式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モニターアーム 機械式
モニターアーム シングル ガススプリング式
垂直可動アーム スプリング式(卓上/平面/壁面対応)
モニターアーム ディスプレイアーム ダブルアーム ロング
モニターアーム(支柱取付用)
モニターアーム MARシリーズ
メーカートラスコ中山トラスコ中山ミスミエレコムエスコタカチ電機工業
通常価格6,5669,285 -5,000 -9,5688,890 -4,195 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目2日目
アーム長さ(mm)435510----
タイプ機械式ガススプリング式----
----
対応画面サイズ17~30インチ17~30インチ----
耐荷重(kg)101.5~5----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アーム本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト