17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

モニターアーム シングル ガススプリング式

通常単価(税別)
9,28515,277特別価格
税込単価
10,21416,805特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・簡単に取り付けることができます・モニターの位置変更により姿勢が矯正されます・モニターを机の上...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

材質2

最小発注数量
4989999802641
3220.0
207-4783
スチール
ABS樹脂
1個
4989999802658
5000.0
207-4784
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,2858,270
( 9,097 )
1日目
15,27713,405
( 14,746 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に取り付けることができます
・モニターの位置変更により姿勢が矯正されます
・モニターを机の上に置く必要が無いのですっきりします
・VESA規格準拠で、多くのディスプレイに適合します
【用途】
・オフィスなど
・デスクの上のスペースの有効活用に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モニターアーム シングル ガススプリング式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モニターアーム シングル ガススプリング式
モニターアーム 機械式
垂直可動アーム スプリング式(卓上/平面/壁面対応)
モニターアーム ディスプレイアーム ダブルアーム ロング
モニターアーム(支柱取付用)
モニターアーム MARシリーズ
メーカートラスコ中山トラスコ中山ミスミエレコムエスコタカチ電機工業
通常価格9,285-6,5665,000 -9,5688,890 -4,195 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目2日目
アーム長さ(mm)510435----
タイプガススプリング式機械式----
----
対応画面サイズ17~30インチ17~30インチ----
耐荷重(kg)1.5~510----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アーム本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト