17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネットスケジュールボードシート 月予定表

通常単価(税別)
5,22511,376特別価格
税込単価
5,74812,514特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・裏面全面マグネットシート仕様です【用途】・スケジュールの管理に

  • 厚さ(mm)
    0.6
  • 板面色
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

タイプ

横(mm)

縦(mm)

枚数(枚)

長さ(mm)

幅(mm)

材質1

最小発注数量
4535627102784
317-4165
400.000
月予定表
560
410
1
-
560
PET、ゴムマグネット
1個
4535627102791
228-3696
910.000
-
-
-
-
-
570
870
本体:PVC、PP、マグネットシート
1個
4535627102807
317-4166
1710.000
月予定表
1160
860
1
-
1160
PET、ゴムマグネット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,225
( 5,748 )
1日目
8,1377,673
( 8,440 )
4日目
11,376
( 12,514 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面全面マグネットシート仕様です
【用途】
・スケジュールの管理に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットスケジュールボードシート 月予定表のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットスケジュールボードシート 月予定表
ぴたえもんホワイトボードキット(インクジェットプリンター用)
ユニット 月予定表
予定表ボード
スチール製ホワイトボード(月予定表・縦書き)
月予定表 横書き(リバーホーロー製・アルミ枠)
メーカーマグエックスマグエックスユニットエスコトラスコ中山クラウン
通常価格5,225-1,8923,82613,5009,658 -15,028
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目6日目
厚さ(mm)0.60.4----
板面色-----

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト