17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートクリーンドライ

通常単価(税別)
140,625165,234
税込単価
154,688181,757
通常出荷日:8日目

【特長】・独自開発した光触媒機構の電子ドライユニット(日本製)を搭載しているため耐久性抜群です・除湿し...

詳細を確認
  • 材質1
    本体・天板:スチール(粉体焼付塗装)
  • 材質2
    扉:強化ガラス
  • 材質3
    棚:スチール
  • 電源
    AC100
  • 本体内寸(mm)奥行
    344
  • 本体内寸(mm)間口
    838
  • 材質4
    引き出し棚:プラスチック
  • 庫内湿度(%RH)
    30~50
  • 電源コード長 (m)
    2

ご注意

  • 搬入費別途
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

本体内寸(mm)高さ

棚板数(枚)

本体外寸(mm)高さ

本体外寸(mm)奥行

本体外寸(mm)間口

容量(L)

最小発注数量
381-5745
27000.0
542
4
607
399
840
160
1個
381-5744
35000.0
797
5
-
-
-
237
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
140,625
( 154,688 )
8日目
165,234
( 181,757 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自開発した光触媒機構の電子ドライユニット(日本製)を搭載しているため耐久性抜群です
・除湿しながら庫内をクリーンに保ちます
・庫外にあるセンサーに手をかざすだけで照明をON/OFFできます
・ワイドな庫内で長い物も楽々収納できます
・乾燥剤の交換が不要でメンテナンスフリーです
・電気代1日約1円以下の超省エネ設計(30%設定時)です
【用途】
・精密機器・薬品保管のほか貴金属・革製品・ウェアラブル製品の保管に
・理化学分野・医療分野では自動デシケーターとして
【材質】
・本体・天板:スチール(粉体焼付塗装)
・扉:強化ガラス
・棚:スチール
・引き出し棚:プラスチック

ご注意

  • 搬入費別途
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートクリーンドライのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートクリーンドライ
スーパードライ SDS-502S1
防湿保管庫 オートクリーンドライ
防湿庫 オートドライ 大型
スペースドライ
卓上型デシケーター D-BOX
メーカー東洋リビング東洋リビング東洋リビング東洋リビングアズワンケニス
通常価格140,625-486,60843,973 -459,37632,24240,700
通常出荷日8日目11日目8日目1日目1日目9日目
材質1本体・天板:スチール(粉体焼付塗装)-----
材質2扉:強化ガラス-----
材質3棚:スチール-----
電源AC100100AC100単相100--
本体内寸(mm)奥行344699----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト