17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モストロオープンレッグチェスト MOSUTO-3

通常単価(税別)
5,268
税込単価
5,795
通常出荷日:4日目

【特長】・フルオープンとオンリーカバーの2WAYオープンタイプです・衣類が2列でぴったり入る幅55cm...

詳細を確認
  • JANコード
    4528302301008
  • 引出し色
    ホワイト
  • 引出し数
    1
  • 質量(g)
    2850.0
  • トラスココード
    250-3405
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 奥行(mm)
    400
  • 間口(mm)
    550
  • 高さ(mm)
    225
  • ホワイト

型番:

MOSUTO-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MOSUTO-3の仕様・寸法情報

JANコード
4528302301008
引出し色
ホワイト
引出し数
1
質量(g)
2850.0
トラスココード
250-3405
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)
奥行(mm)
400
間口(mm)
550
高さ(mm)
225
ホワイト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MOSUTO-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,268
( 5,795 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルオープンとオンリーカバーの2WAYオープンタイプです
・衣類が2列でぴったり入る幅55cmサイズです
・フルオープン:引出しをスライドするだけでカバーが持ち上がります
・オンリーカバー:カバーだけ開ければ、手前のものはそのまま取り出せます
【用途】
・様々な商品の収納に
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モストロオープンレッグチェスト MOSUTO-3の型番MOSUTO-3のページです。 型番MOSUTO-3に関する仕様情報を記載しております。
モストロオープンレッグチェスト MOSUTO-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モストロオープンレッグチェスト MOSUTO-3
モストロオープンレッグチェスト
収納ケース NTボックス
ロックストッカー
アプロス B4
IRIS サイドラック3段 SDR-3 ホワイト
メーカーアステージアステージアステージアステージアステージアイリスオーヤマ
通常価格5,26814,3264,447 -2,1868,040 -3,984
通常出荷日4日目1日目1日目1日目5日目9日目
JANコード45283023010084528302301671-4991068169609--
引出し色ホワイト---スモークブラウン-
引出し数13----
質量(g)2850.08050-290.0--
トラスココード250-3405250-3406-250-1912--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト