ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグエックス マグネット用紙“ぴたえもん”(レーザープリンター用) MSPLZ-A3【5個入り】

通常単価(税別)
3,424
税込単価
3,766
通常出荷日:1日目

【特長】・レーザープリンター用で印刷できる超薄型マグネットです。・吸着力3倍で異方性強力磁石のマグネッ...

詳細を確認
  • JANコード
    4535627300111
  • トラスココード
    563-6139
  • 厚さ(mm)
    0.3
  • 質量(g)
    83.000
  • 材質1
    ゴムマグネット(異方性)
  • 材質2
  • タイプ
    マット
  • 規格
    A3
  • 横(mm)
    297
  • 縦(mm)
    420
  • 吸着力(N)
    0.08
  • パック入数(枚)
    5
  • シート色

ご注意

  • レーザープリンタ専用です。
  • 屋内仕様です。
  • 用紙設定を「厚紙」にし、1枚ずつ「手差し」給紙してください。

型番:

MSPLZ-A3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

MSPLZ-A3の仕様・寸法情報

JANコード
4535627300111
トラスココード
563-6139
厚さ(mm)
0.3
質量(g)
83.000
材質1
ゴムマグネット(異方性)
材質2
タイプ
マット
規格
A3
横(mm)
297
縦(mm)
420
吸着力(N)
0.08
パック入数(枚)
5
シート色
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MSPLZ-A3
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,424
( 3,766 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザープリンター用で印刷できる超薄型マグネットです。
・吸着力3倍で異方性強力磁石のマグネットシート仕様でズレ落ちにくい
・超薄型マグネット用紙でレーザープリンタで直接印刷できる為、直ぐに掲示ができる
・ハサミやカッターで自由な形にカットできます。
・細かく使ってもしっかりくっつきます
【用途】
・工場内の棚番・作業工程表、会社での案内表・POPなど、様々な用途に。
【材質】
・ゴムマグネット(異方性)
・紙

ご注意

  • レーザープリンタ専用です。
  • 屋内仕様です。
  • 用紙設定を「厚紙」にし、1枚ずつ「手差し」給紙してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグエックス マグネット用紙“ぴたえもん”(レーザープリンター用) MSPLZ-A3の型番MSPLZ-A3のページです。 型番MSPLZ-A3に関する仕様情報を記載しております。
マグエックス マグネット用紙“ぴたえもん”(レーザープリンター用) MSPLZ-A3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグエックス マグネット用紙“ぴたえもん”(レーザープリンター用) MSPLZ-A3
マグネットラベル(カットタイプ・ロールタイプ) ロールタイプ
超強力パワーマグネットテープ
マグネットラベル(ロールタイプ)
マグネットシート(ツヤなし)
マグネットロール(100mm幅・粘着付)
メーカーマグエックスマグエックスマグエックスマグエックスマグエックスマグエックス
通常価格3,4242,7312,3001,536 -2,755 -12,389
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード45356273001114535627103378---4535627203009
トラスココード563-6139207-7498---341-7875
厚さ(mm)0.30.61.50.60.8-
質量(g)83.000364.000433.000--3000
材質1ゴムマグネット(異方性)等方性マグネットゴムマグネット(異方性)本体:PVC、マグネットシート(再生CPE20%)ゴムマグネット(異方性)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト