17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネットラベル(カットタイプ・ロールタイプ) ロールタイプ

通常単価(税別)
2,731
税込単価
3,004
通常出荷日:1日目

【特長】・使いやすい名板サイズにカットしてあるマグネットシートです・油性マーカーで書き込めます・等方性...

詳細を確認
  • JANコード
    4535627103378
  • トラスココード
    207-7498
  • 厚さ(mm)
    0.6
  • 長さ (mm)
    5000
  • 幅 (mm)
    38
  • 質量(g)
    364.000
  • 材質1
    等方性マグネット
  • 材質2
    ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 規格
    ラベルライター対応幅 36mm
  • 長さ(m)
    5

型番:

MNAME-2L-5M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MNAME-2L-5Mの仕様・寸法情報

JANコード
4535627103378
トラスココード
207-7498
厚さ(mm)
0.6
長さ(mm)
5000
幅(mm)
38
質量(g)
364.000
材質1
等方性マグネット
材質2
ポリ塩化ビニール(PVC)
規格
ラベルライター対応幅 36mm
長さ(m)
5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MNAME-2L-5M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,731
( 3,004 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすい名板サイズにカットしてあるマグネットシートです
・油性マーカーで書き込めます
・等方性マグネット
【用途】
・スケジュールボードや工場内の棚番など、様々な掲示用途に
【材質】
・ポリ塩化ビニール(PVC)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットラベル(カットタイプ・ロールタイプ) ロールタイプの型番MNAME-2L-5Mのページです。 型番MNAME-2L-5Mに関する仕様情報を記載しております。
マグネットラベル(カットタイプ・ロールタイプ) ロールタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットラベル(カットタイプ・ロールタイプ) ロールタイプ
マグネットラベル(カットタイプ・ロールタイプ) ロールタイプ
マグネットラベル(ロールタイプ)
マグネットロール(100mm幅・粘着付)
マグネットシート(ツヤなし)
超強力パワーマグネットテープ
メーカーマグエックスマグエックスマグエックスマグエックスマグエックスマグエックス
通常価格2,7311,542 -1,536 -12,3892,755 -2,300
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード4535627103378--4535627203009--
トラスココード207-7498--341-7875--
厚さ(mm)0.60.60.6-0.81.5
長さ(mm)50005000500010000--
幅(mm)38--100--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト