17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネットシート(ツヤなし)

通常単価(税別)
2,7555,663特別価格
税込単価
3,0316,229特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・異方性(強力)で従来品の約1.5倍の吸着力でスチール面にしっかり貼れます・マグネットシートの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シートタイプ
  • ホワイト
  • 厚さ(mm)
    0.8
  • 材質1
    ゴムマグネット(異方性)
  • 材質2
    ポリ塩化ビニール(PVC)
  • タイプ
    ツヤ無し
  • 吸着力(N)
    0.59
  • パック入数(枚)
    1

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

長さ

(mm)

(mm)

質量(g)

最小発注数量
4535627230470
563-6140
600
220
345.000
1個
4535627230517
563-6147
500
300
395.000
1個
4535627250614
563-6135
500
600
790.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,755
( 3,031 )
1日目
3,144
( 3,458 )
1日目
5,6634,720
( 5,192 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・異方性(強力)で従来品の約1.5倍の吸着力でスチール面にしっかり貼れます
・マグネットシートの大判サイズです
・ハサミやカッターでカット可能です
【用途】
・表面にカッティング用シートを貼ったて、注意喚起やサイン用に
・大型のPOPやディスプレイ用に
・振動や開閉など動きのがある場所の掲示に
・スチール棚などに
【材質】
・ゴムマグネット(異方性)
・ポリ塩化ビニール(PVC)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットシート(ツヤなし)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットシート(ツヤなし)
超強力パワーマグネットテープ
マグネットラベル(ロールタイプ)
マグネットラベル(カットタイプ・ロールタイプ) ロールタイプ
マグネットラベル(カットタイプ・ロールタイプ) ロールタイプ
マグネットロールハイガード 10M
メーカーマグエックスマグエックスマグエックスマグエックスマグエックスマグエックス
通常価格2,755-2,3001,536 -1,542 -2,73140,976 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目8日目
商品タイプシートタイプロールタイプ---ロールタイプ
ホワイト----ホワイト
厚さ(mm)0.81.50.60.60.6-
材質1ゴムマグネット(異方性)ゴムマグネット(異方性)本体:PVC、マグネットシート(再生CPE20%)等方性マグネット等方性マグネットPET
材質2ポリ塩化ビニール(PVC)粘着材-ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)ゴムマグネット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト