17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SECO ステンレス製ワゴン ESW

通常単価(税別)
48,10375,218特別価格
税込単価
52,91382,740特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・ステンレス製で、耐食性に優れています。(SUS430)・ハンドル付で、簡単な移動ができます。...

詳細を確認
  • 均等積載量(kg/段)
    50
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS430)
  • 材質2
    フレーム:ステンレス(SUS201)
  • 奥行(mm)
    525
  • 間口(mm)
    845

ご注意

  • 製品本体にはESW-300と記載ありますがEWH-300と同一の製品です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

段数(段)

質量(g)

高さ(mm)

最大積載量(kg/台)

最小発注数量
4260285074820
855-0183
3
14200.0
940
150
1個
4260285074868
855-0184
5
22000.0
1560
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,10340,589
( 44,648 )
19日目
75,21861,400
( 67,540 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で、耐食性に優れています。(SUS430)
・ハンドル付で、簡単な移動ができます。
・静音性の優れたキャスターです。
【材質】
・本体:ステンレス(SUS430)
・フレーム:ステンレス(SUS201)

ご注意

  • 製品本体にはESW-300と記載ありますがEWH-300と同一の製品です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SECO ステンレス製ワゴン ESWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SECO ステンレス製ワゴン ESW
ステンレス製ワゴン
ステンレスワゴン
ステンレス製アングル式ワゴン(SUS304)
ステンレス製アングル式ワゴン(SUS304) ステンレスワゴン用棚板
ステンレス製アングル式ワゴン(SUS430) ステンレスワゴン用棚板
メーカーSECOアズワン米澤器械工業トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格48,103-54,488 -55,755 -51,893 -8,967 -7,869 -
通常出荷日19日目10日目〜4日目8日目8日目8日目
均等積載量(kg/段)50-----
材質1本体:ステンレス(SUS430)-----
材質2フレーム:ステンレス(SUS201)-----
奥行(mm)525-----
間口(mm)845-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト