ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

トヨフィットSリール SFTR-20S

  • ホース全長(m)
    20
  • 奥行(mm)
    410
  • 巻取り長さ(m)
    20
  • 高さ(mm)
    380
  • 使用圧力(MPa)
    0~0.7
  • 蛇口側ホース長さ(m)
    1.5
  • 長さ(m)
    20
  • 適合ホース(mm)内径×外径
    13.5×18
  • 幅(mm)
    390
  • JANコード
    4975196404092
  • 質量(g)
    3500.0
  • トラスココード
    195-2830
  • 材質1
    フレーム:ポリプロピレン
  • 材質2
    ドラム:ポリプロピレン
  • 材質3
    ホース:軟質塩化ビニール・ポリエステル糸

ご注意

  • 屋外散水用途商品ですので、食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。

型番:

SFTR-20S
解除
    数量:

    SFTR-20Sの仕様・寸法情報

    ホース全長(m)
    20
    奥行(mm)
    410
    巻取り長さ(m)
    20
    高さ(mm)
    380
    使用圧力(MPa)
    0~0.7
    蛇口側ホース長さ(m)
    1.5
    長さ(m)
    20
    適合ホース(mm)内径×外径
    13.5×18
    幅(mm)
    390
    JANコード
    4975196404092
    質量(g)
    3500.0
    トラスココード
    195-2830
    材質1
    フレーム:ポリプロピレン
    材質2
    ドラム:ポリプロピレン
    材質3
    ホース:軟質塩化ビニール・ポリエステル糸
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SFTR-20S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,034
    ( 8,837 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ねじれにくく取り扱いがラクラクです。
    ・柔らかく、使いやすいホースです。
    ・巻取りやすいフレーム形状です。
    ・部品交換が可能で長く使えます。
    【材質】
    ・フレーム:ポリプロピレン
    ・ドラム:ポリプロピレン
    ・ホース:軟質塩化ビニール・ポリエステル糸

    ご注意

    • 屋外散水用途商品ですので、食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トヨフィットSリール SFTR-20Sの型番SFTR-20Sのページです。 型番SFTR-20Sに関する仕様情報を記載しております。
    トヨフィットSリール SFTR-20Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トヨフィットSリール SFTR-20S
    トヨフィットSリール
    15/20mm×20m 散水ホースリール
    ホースリール(S)上乗型 40m巻
    15/20mm×20m ホースリール(シャワー付)
    スーパー工業 ホースリール(S)40m巻 横置型 ワンタッチ
    メーカートヨックストヨックスエスコスーパー工業エスコスーパー工業
    通常価格8,0348,36315,28146,10011,68550,959
    通常出荷日1日目1日目2日目4日目2日目4日目
    ホース全長(m)20-----
    奥行(mm)410405----
    巻取り長さ(m)2030----
    高さ(mm)380395----
    使用圧力(MPa)0~0.70~0.7----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました