ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

3ピン式電源タップ 6個口タイプ 2重構造 雷サージ&ランプ付

  • JANコード
    4950190381259
  • コンセント数
    6
  • 奥行(mm)
    273
  • 高さ(mm)
    28
  • ライトグレー
  • 定格電圧(V)
    125
  • 定格電流(A)
    15
  • 幅(mm)
    46
  • コンセント形状
    3ピン
  • プラグ形状
    3ピン
  • 定格容量(W)
    1500
  • 質量(g)
    700.000
  • トラスココード
    452-6647

型番:

BTKPLMJT3630LG
解除
    数量:

    BTKPLMJT3630LGの仕様・寸法情報

    JANコード
    4950190381259
    コンセント数
    6
    奥行(mm)
    273
    高さ(mm)
    28
    ライトグレー
    定格電圧(V)
    125
    定格電流(A)
    15
    幅(mm)
    46
    コンセント形状
    3ピン
    プラグ形状
    3ピン
    定格容量(W)
    1500
    質量(g)
    700.000
    トラスココード
    452-6647
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BTKPLMJT3630LG
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,5027,428
    ( 8,171 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・3ピン6個口の電源タップです
    ・落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付きです
    ・電源ランプ付きで目視での通電確認可能です
    ・強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます
    ・不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付きです
    ・差込口は熱に強いユリア素材を採用した2重構造です
    ・安心のトラッキング現象防止プラグです
    ・安全性、信頼性を工場させたコード二重被覆を採用しています
    ・設置に便利な仮固定穴です
    ・コード3m

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    3ピン式電源タップ 6個口タイプ 2重構造 雷サージ&ランプ付の型番BTKPLMJT3630LGのページです。 型番BTKPLMJT3630LGに関する仕様情報を記載しております。
    3ピン式電源タップ 6個口タイプ 2重構造 雷サージ&ランプ付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3ピン式電源タップ 6個口タイプ 2重構造 雷サージ&ランプ付
    3ピン式電源タップ 8個口タイプ 2重構造 雷サージ&ランプ付
    電源タップ 6個口 3ピン式 タイプマグネット付
    電源タップ 6個口 2ピン式 タイプ雷サージ防止
    電源タップ 3ピン式 4個口 ホワイト 変換アダプター付
    二重構造工事用タップ
    メーカーバッファローバッファローバッファローバッファローバッファローエレコム
    通常価格8,5028,394 -4,7232,0472,954 -4,117 -
    通常出荷日1日目1日目6日目6日目在庫品1日目在庫品1日目〜
    JANコード4950190381259-4950190352044---
    コンセント数68----
    奥行(mm)273378----
    高さ(mm)2828----
    ライトグレーライトグレー----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました