17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PCRチューブ フラット型8連【125個入り】

通常単価(税別)
8,104
税込単価
8,914

【特長】・オートクレーブ滅菌が可能です・平らなフタが付属した8連のチューブです...

詳細情報を確認する
  • 外径(mm)
    6.2
  • 高さ(mm)
    21
  • 容量(ml)
    0.2
  • JANコード
    4550414024988
  • 質量(g)
    205.000
  • トラスココード
    239-7955
  • 材質1
    ポリプロピレン

型番:

PCRT-02F8R-125S
解除
    数量:
    パック (125個入り)

    PCRT-02F8R-125Sの仕様・寸法情報

    外径(mm)
    6.2
    高さ(mm)
    21
    容量(ml)
    0.2
    JANコード
    4550414024988
    質量(g)
    205.000
    トラスココード
    239-7955
    材質1
    ポリプロピレン
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PCRT-02F8R-125S
    最小発注数量
    1パック

    125個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,104
    ( 8,914 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・オートクレーブ滅菌が可能です
    ・平らなフタが付属した8連のチューブです
    【材質】
    ・ポリプロピレン

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    PCRチューブ フラット型8連の型番PCRT-02F8R-125Sのページです。 型番PCRT-02F8R-125Sに関する仕様情報を記載しております。
    PCRチューブ フラット型8連のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PCRチューブ フラット型8連
    PCRチューブ ドーム型シングル
    PCR8連チューブ フラットCAP 0.2mL 120連入
    PCR8連チューブ 0.2mL/キャップ付 0.2mL
    PCRチューブ 3230-00
    スクリュートップチューブHS10060
    メーカートラスコ中山トラスコ中山東京硝子器械東京硝子器械ケニスアズワン
    通常価格8,1046,31026,82917,665 -14,73618,100
    通常出荷日4日目1日目3日目3日目14日目1日目
    外径(mm)6.26.2----
    高さ(mm)2121----
    容量(ml)0.20.2----
    JANコード45504140249884550414024971----
    質量(g)205.000180.000----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    PCRチューブ・プレートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました