17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PCRチューブ ドーム型シングル【1000個入り】

通常単価(税別)
6,3104,242
税込単価
6,9414,666
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・オートクレーブ滅菌が可能です・フタの形がドーム型です【材質】・ポリプロピレン

詳細を確認
  • 外径(mm)
    6.2
  • 高さ(mm)
    21
  • 容量(ml)
    0.2
  • JANコード
    4550414024971
  • 質量(g)
    180.000
  • トラスココード
    239-7954
  • 材質1
    ポリプロピレン

型番:

PCRT-02D-1000S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (1000個入り)

PCRT-02D-1000Sの仕様・寸法情報

外径(mm)
6.2
高さ(mm)
21
容量(ml)
0.2
JANコード
4550414024971
質量(g)
180.000
トラスココード
239-7954
材質1
ポリプロピレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PCRT-02D-1000S
最小発注数量
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,3104,242
( 4,666 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートクレーブ滅菌が可能です
・フタの形がドーム型です
【材質】
・ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCRチューブ ドーム型シングルの型番PCRT-02D-1000Sのページです。 型番PCRT-02D-1000Sに関する仕様情報を記載しております。
PCRチューブ ドーム型シングルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCRチューブ ドーム型シングル
PCRチューブ 3230-00
PCR8連チューブ フラットCAP 0.2mL 120連入
PCR8連チューブ 0.2mL/キャップ付 0.2mL
スクリュートップチューブHS10060
東京硝子 PCRラック 5色セット 0435300
メーカートラスコ中山ケニス東京硝子器械東京硝子器械アズワン東京硝子器械
通常価格6,31014,73626,82917,665 -18,10013,490
通常出荷日1日目14日目3日目3日目1日目6日目
外径(mm)6.2-----
高さ(mm)21-----
容量(ml)0.2-----
JANコード4550414024971-----
質量(g)180.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PCRチューブ・プレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト