17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ワークデスク2上置ハイシェルフ

通常単価(税別)
26,33432,590特別価格
税込単価
28,96735,849特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・机上空間に収納スペースを増設できるワークデスク2シリーズの上置ハイシェルフです・天板厚み15...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4510391010961
13000.0
620-3620
1個
4510391002072
13000.0
620-2192
1個
4510391010985
15000.0
620-2209
1個
4510391002102
15000.0
620-2154
1個
4510391011005
16500.0
620-2179
1個
4510391010947
11000.0
620-2199
1個
4510391002041
11000.0
620-2205
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,953
( 29,648 )
19日目
26,953
( 29,648 )
19日目
27,901
( 30,691 )
19日目
27,901
( 30,691 )
19日目
32,59031,465
( 34,612 )
19日目
26,334
( 28,967 )
19日目
26,334
( 28,967 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・机上空間に収納スペースを増設できるワークデスク2シリーズの上置ハイシェルフです
・天板厚み15~36mm、設置箇所奥行き40mm以上のデスクに取り付け可能です
・2段の棚は可動ピッチ51mmでお好みの高さに設置してご利用いただけます
・必ず壁付けでご使用ください
【材質】
・棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム:スチール(粉体塗装) クランプ:スチール(粉体塗装)、合成樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークデスク2上置ハイシェルフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークデスク2上置ハイシェルフ
ワークデスク2
ソリード フリーアドレス用デスク2
Ishaped デスク
RFシンプルテーブル
電動昇降式ワークデスク
メーカーアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワ藤沢工業
通常価格26,334-17,234 -134,400 -36,515 -19,954 -136,543 -
通常出荷日19日目19日目8日目4日目19日目10日目〜
材質1棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム:スチール(粉体塗装) クランプ:スチール(粉体塗装)、合成樹脂天板・幕板・側板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP天板・両端脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア脚:ブラック塗装スチール天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト