ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸油マット DPプラス2

通常単価(税別)
2,321
税込単価
2,553
通常出荷日:4日目

【特長】・交換タイミングがわかりやすく、簡単に取り換えができる吸油マットです・ヘビーユースの使い切りタ...

詳細を確認
  • JANコード
    4903180203178
  • トラスココード
    651-3138
  • 質量(g)
    408.000
  • 材質1
    ポリエステル(55%)、ポリエチレン(45%)
  • 厚さ(mm)
    12
  • 長さ(mm)
    700
  • 幅(mm)
    850
  • タイプ
    使い捨て
  • 油吸収量(L/巻)
    4.8

ご注意

  • 油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

型番:

F-273-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-273-7の仕様・寸法情報

JANコード
4903180203178
トラスココード
651-3138
質量(g)
408.000
材質1
ポリエステル(55%)、ポリエチレン(45%)
厚さ(mm)
12
長さ(mm)
700
幅(mm)
850
タイプ
使い捨て
油吸収量(L/巻)
4.8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-273-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,321
( 2,553 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換タイミングがわかりやすく、簡単に取り換えができる吸油マットです
・ヘビーユースの使い切りタイプです
・油だけでなく水分も吸収します
【用途】
・油分・水分の吸収に
・油汚れの気になる工場・厨房などに
【材質】
・ポリエステル(55%)、ポリエチレン(45%)

ご注意

  • 油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸油マット DPプラス2の型番F-273-7のページです。 型番F-273-7に関する仕様情報を記載しております。
吸油マット DPプラス2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸油マット DPプラス2
ノンスリップ メタルグリップ
ケアソフトマット F-231-8
ケアソフト セーフライン
コンドル 消臭抗菌マット(#6)グリーン
コンドル 消臭抗菌マット(#12)グリーン
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格2,3213,10272,76018,0659,53019,892
通常出荷日4日目1日目1日目1日目5日目5日目
シルバーグリーン黒/黄--
JANコード490318020317849031801589044903180190010490318010932649031804735714903180473595
トラスココード651-3138441-4250195-0966336-6553736-9271736-9247
質量(g)408.000120023000.0460020004000
材質1ポリエステル(55%)、ポリエチレン(45%)ベース:再生ポリ塩化ビニール(PVC)、金属:スチール溶融亜鉛メッキ発泡ポリエチレン表面・裏面:発泡塩化ビニール(PVC)パイル:再生ポリエステル・消臭糸(ポリエステル)パイル:再生ポリエステル・消臭糸(ポリエステル)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト