ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アサヒ スパッタシートデラックス 03SDX-R

通常単価(税別)
152,679
税込単価
167,947

【特長】・耐火性・耐熱性に優れています。・屈曲・摩耗に優れています。・杉綾織で...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4945132011059
  • 質量(g)
    21000.0
  • トラスココード
    182-9914
  • 材質1
    耐炎繊維織物
  • 材質2
    シリコン樹脂両面加工
  • 長さ(m)
    30
  • シリコン色
    グレー
  • 厚さ(mm)
    1

ご注意

  • 断熱材用途では使用できません。
  • 穴が開いてしまったら使用しないでください。

型番:

03SDX-R
解除
    数量:

    03SDX-Rの仕様・寸法情報

    JANコード
    4945132011059
    質量(g)
    21000.0
    トラスココード
    182-9914
    材質1
    耐炎繊維織物
    材質2
    シリコン樹脂両面加工
    長さ(m)
    30
    シリコン色
    グレー
    厚さ(mm)
    1

    型番リスト

    表示件数
    型番
    03SDX-R
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    152,679
    ( 167,947 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐火性・耐熱性に優れています。
    ・屈曲・摩耗に優れています。
    ・杉綾織で引張に優れています。
    ・両面使用できます。
    ・受けた火花をはじきます。
    【用途】
    ・溶接火花受けシートとして。
    ・溶接火花飛散防止用として。
    ・溶接火花飛散防止カーテンとして。
    【材質】
    ・耐炎繊維織物
    ・シリコン樹脂両面加工

    ご注意

    • 断熱材用途では使用できません。
    • 穴が開いてしまったら使用しないでください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アサヒ スパッタシートデラックス 03SDX-Rの型番03SDX-Rのページです。 型番03SDX-Rに関する仕様情報を記載しております。
    アサヒ スパッタシートデラックス 03SDX-Rのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサヒ スパッタシートデラックス 03SDX-R
    カーボンクロス ロール
    カーボンフェルト
    アサヒ スパッタシートデラックス
    スパッタシート“ベータ”(コーティング)
    スパッタシート“ベータ”(コーティング)ロールタイプ
    メーカー旭産業旭産業旭産業旭産業旭産業旭産業
    通常価格152,67941,66358,8296,233 -5,876 -111,112 -
    通常出荷日1日目4日目1日目1日目〜1日目1日目〜
    JANコード494513201105949451320115094945132011264---
    質量(g)21000.018600.07200.0---
    トラスココード182-9914473-2481182-9905---
    材質1耐炎繊維織物炭化繊維織物耐炎繊維耐炎繊維織物耐炎繊維織物耐炎繊維織物
    材質2シリコン樹脂両面加工--シリコン樹脂両面加工シリコン樹脂片面加工シリコン樹脂片面加工

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました