ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

カーボンフェルト

通常単価(税別)
58,829
税込単価
64,712

【特長】・非常に軽量のため、テープで壁などに貼れます・フェルトのため織り目がな...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4945132011264
  • 質量(g)
    7200.0
  • トラスココード
    182-9905
  • 材質1
    耐炎繊維
  • 長さ(m)
    20
  • JIS規格品
    JIS A 1323 A種合格
  • コーティング
    なし
  • ハトメ数
    なし
  • 厚さ(mm)
    2.8

ご注意

  • 砥石切断機の火花飛散防止には使用しないでください。

型番:

F-350
解除
    数量:

    F-350の仕様・寸法情報

    JANコード
    4945132011264
    質量(g)
    7200.0
    トラスココード
    182-9905
    材質1
    耐炎繊維
    長さ(m)
    20
    JIS規格品
    JIS A 1323 A種合格
    コーティング
    なし
    ハトメ数
    なし
    厚さ(mm)
    2.8
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    F-350
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    58,829
    ( 64,712 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・非常に軽量のため、テープで壁などに貼れます
    ・フェルトのため織り目がなく、火花抜けの心配がいりません
    ・カット面がほつれません
    ・水をまきますとより一層効果的です
    【用途】
    ・溶接火花受けシートとして
    ・溶接火花飛散防止用として
    【材質】
    ・耐炎繊維

    ご注意

    • 砥石切断機の火花飛散防止には使用しないでください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カーボンフェルトの型番F-350のページです。 型番F-350に関する仕様情報を記載しております。
    カーボンフェルトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カーボンフェルト
    カーボンクロス ロール
    アサヒ スパッタシートデラックス 03SDX-R
    スパッタシート“ベータ”(コーティング)ロールタイプ
    アサヒ スパッタシートデラックス
    スパッタシート“ベータ”(コーティング)
    メーカー旭産業旭産業旭産業旭産業旭産業旭産業
    通常価格58,82941,663152,679111,112 -6,233 -5,876 -
    通常出荷日1日目4日目1日目1日目〜1日目〜1日目
    JANコード494513201126449451320115094945132011059---
    質量(g)7200.018600.021000.0---
    トラスココード182-9905473-2481182-9914---
    材質1耐炎繊維炭化繊維織物耐炎繊維織物耐炎繊維織物耐炎繊維織物耐炎繊維織物
    長さ(m)203030---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました