ファクトリーサプライ用品技術窓口

汗取りパッド【100個入り】

通常単価(税別)
3,425
税込単価
3,768
通常出荷日:1日目

【特長】・汗が顔や目に流れるのを防ぎます・使い捨てで衛生的です・額に当たる部分は国産不織布を使用してい...

詳細を確認
  • タイプ
    シート
  • 長さ(mm)
    240
  • 幅(mm)
    36
  • JANコード
    4582360671824
  • 質量(g)
    350.000
  • トラスココード
    269-2448
  • 材質1
    不織布
  • 材質2
    パルプ
  • 材質3
    吸水ポリマー
  • 材質4
    両面テープ

ご注意

  • 貼る面をきれいに拭いてから貼り付けてください。
  • 水分や汚れで接着力が弱くなる場合がございます。
  • ヘルメット、帽子への貼り付け部に、粘着剤が残る可能性がございます。
  • 粘着面を額に直接貼らないでください。

型番:

AT-100T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

AT-100Tの仕様・寸法情報

タイプ
シート
長さ(mm)
240
幅(mm)
36
JANコード
4582360671824
質量(g)
350.000
トラスココード
269-2448
材質1
不織布
材質2
パルプ
材質3
吸水ポリマー
材質4
両面テープ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AT-100T
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,425
( 3,768 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汗が顔や目に流れるのを防ぎます
・使い捨てで衛生的です
・額に当たる部分は国産不織布を使用しています
【用途】
・作業現場はもちろん、ゴルフなどスポーツにも
【材質】
・不織布
・パルプ
・吸水ポリマー
・両面テープ

ご注意

  • 貼る面をきれいに拭いてから貼り付けてください。
  • 水分や汚れで接着力が弱くなる場合がございます。
  • ヘルメット、帽子への貼り付け部に、粘着剤が残る可能性がございます。
  • 粘着面を額に直接貼らないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汗取りパッドの型番AT-100Tのページです。 型番AT-100Tに関する仕様情報を記載しております。
汗取りパッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汗取りパッド
汗取りパッド(アセステ) M011
汗取り帽子
汗とりパッド
汗取りパット(デコパット)
ヘルメット用汗取りパット アセステ
メーカー東京メディカル東京硝子器械NIKKO BUSSANエスコアズワンアズワン
通常価格3,4256431,1675,870456 -295
通常出荷日1日目6日目7日目1日目在庫品1日目〜1日目
タイプシート-----
長さ(mm)240-----
幅(mm)36-----
JANコード4582360671824-----
質量(g)350.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト