ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

KAIGIO CAM360

通常単価(税別)
114,241
税込単価
125,665

【特長】・KAIGIO CAM360は会議用オールインワン360度webカメラ...

詳細情報を確認する
  • 奥行(mm)
    125
  • 高さ(mm)
    280
  • 幅(mm)
    125
  • JANコード
    4549804986500
  • 質量(g)
    815.000
  • トラスココード
    449-8746

型番:

0000298650
解除
    数量:

    0000298650の仕様・寸法情報

    奥行(mm)
    125
    高さ(mm)
    280
    幅(mm)
    125
    JANコード
    4549804986500
    質量(g)
    815.000
    トラスココード
    449-8746

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0000298650
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    114,241
    ( 125,665 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・KAIGIO CAM360は会議用オールインワン360度webカメラ です
    ・AIと360度カメラの組み合わせで、会議室側の状況がよくわかるリモート会議を実現
    ・対面に近い臨場感を体験できます
    ・マイクとスピーカーも搭載しているので、本製品1台でweb会議に必要な機材が揃います

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    KAIGIO CAM360の型番0000298650のページです。 型番0000298650に関する仕様情報を記載しております。
    KAIGIO CAM360のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KAIGIO CAM360
    360°カメラ 4DKanKan Pro
    GigE Vision CMOS ラインセンサカメラ
    USB3 Visionカメラ BUシリーズ
    トロフィーカムXLT30MPノーグロウSC4K
    フロートバックドア AFLTY-005
    メーカーソースネクストTJMデザインタジマツールOMRON SENTECH東芝テリーブッシュネルGoPro
    通常価格114,241574,438136,14251,003 -39,9305,450
    通常出荷日4日目19日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
    奥行(mm)125-----
    高さ(mm)280-----
    幅(mm)125-----
    JANコード4549804986500-----
    質量(g)815.000-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    産業用カメラカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました