17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

USB/XLR マイクロホン

通常単価(税別)
11,813
税込単価
12,994
通常出荷日:1日目

【特長】・PCとUSB Type-Cで接続して、音楽や動画などのコンテンツ収音を行います・スタジオシス...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    51
  • 高さ(mm)
    183
  • 幅(mm)
    51
  • ケーブル長(m)
    3
  • ケーブル長(mm)
    2
  • JANコード
    4961310155773
  • 質量(g)
    268.000
  • トラスココード
    575-1889
  • 材質1
    ABS樹脂

型番:

ATR2100X-USB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ATR2100X-USBの仕様・寸法情報

奥行(mm)
51
高さ(mm)
183
幅(mm)
51
ケーブル長(m)
3
ケーブル長(mm)
2
JANコード
4961310155773
質量(g)
268.000
トラスココード
575-1889
材質1
ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ATR2100X-USB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,813
( 12,994 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PCとUSB Type-Cで接続して、音楽や動画などのコンテンツ収音を行います
・スタジオシステム/サウンドミキサーとXLRで接続して、ボーカルやライブパフォーマンスを収音します
・使いたいシチュエーションに合わせて、マイク1本だけで高音質な収音環境が整います
【材質】
・ABS樹脂
【特長】
・本体
・取扱説明書
・付属品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB/XLR マイクロホンの型番ATR2100X-USBのページです。 型番ATR2100X-USBに関する仕様情報を記載しております。
USB/XLR マイクロホンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USB/XLR マイクロホン
WEB会議高感度USBマイク
エスコ ハンド形マイクロホン
ハンド形マイクロホン コード長…6m
ハンド形マイクロホン コード長…1.5m
[単3x1本] 防滴型ワイヤレスマイク
メーカーオーディオテクニカサンワサプライエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,81321,0006,53013,60015,00032,753
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
奥行(mm)51-----
高さ(mm)183-----
幅(mm)51-----
ケーブル長(m)3-----
ケーブル長(mm)2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました