17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電サイクロン式クリーナー Dual14.4V EZ37A5LJ1F-W

通常単価(税別)
62,68857,115
税込単価
68,95762,827
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じんできます・ごみフィルター掃除回数が従来...

詳細を確認
  • JANコード
    4549980437483
  • トラスココード
    220-3575
  • 質量(g)
    1750
  • 奥行(mm)
    160
  • 高さ(mm)
    124
  • 集じん容量(L)
    0.25
  • 幅(mm)
    555
  • 吸込仕事率(W)
    20
  • 材質1
    ABS樹脂

型番:

EZ37A5LJ1F-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EZ37A5LJ1F-Wの仕様・寸法情報

JANコード
4549980437483
トラスココード
220-3575
質量(g)
1750
奥行(mm)
160
高さ(mm)
124
集じん容量(L)
0.25
幅(mm)
555
吸込仕事率(W)
20
材質1
ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ37A5LJ1F-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,68857,115
( 62,827 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じんできます
・ごみフィルター掃除回数が従来の6分の1(※石こう粉じんの場合)で済みます
・ハンディでもサイクロン方式で使えます
・ダストケースはごみの量がひと目でわかる半透明で、床に干渉しにくい前面傾斜になっています
・ごみフィルターは独自のクリーンカプセル方式で、ごみの振るい落としが楽です
・ワンタッチブラシは、隅や溝掃除に便利です
・フロアノズルは狭い隙間を清掃できるよう可動範囲を拡大し、4つのタイヤで広い床面での動きがスムーズです
・水洗いできるサイクロンユニットでお手入れがラクです
【用途】
・盤内の切り粉の掃除、現場の床掃除に
・車内清掃、階段掃除に
【材質】
・ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電サイクロン式クリーナー Dual14.4V EZ37A5LJ1F-Wの型番EZ37A5LJ1F-Wのページです。 型番EZ37A5LJ1F-Wに関する仕様情報を記載しております。
充電サイクロン式クリーナー Dual14.4V EZ37A5LJ1F-Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電サイクロン式クリーナー Dual14.4V EZ37A5LJ1F-W
Panasonic デュアル 充電クリーナー 14.4V5.0Ahセット 黒
Panasonic デュアル 充電クリーナー 18V5.0Ahセット 黒
Panasonic デュアル 充電クリーナー 18V3.0Ahセット 白
充電サイクロン式クリーナー Dual14.4V
充電サイクロン式クリーナー Dual18V
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格62,68850,90857,83250,96455,00931,471 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目2日目1日目〜
-
JANコード45499804374834549980053485454998005350845499800535394549980437476-
トラスココード220-3575119-7650119-7646119-7651220-3573-
質量(g)17503600.03800.03600.01750-
奥行(mm)160452452452160160

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト