ファクトリーサプライ用品技術窓口

石油ファンヒーターFZ-103

通常単価(税別)
114,840100,485
税込単価
126,324110,534
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・家庭用石油ファンヒーターにおける最大の暖房出力です・消火時のニオイが更に少なくなった秒速消臭...

詳細を確認
  • ホワイトブラック
  • JANコード
    4951272031987
  • トラスココード
    434-3473
  • 質量(g)
    18600.0
  • 暖房出力(kW/h)
    10.00~3.20
  • 暖房目安コンクリート
    35畳
  • 暖房目安木造
    26畳
  • 本体寸法(mm)奥行
    360
  • 本体寸法(mm)高さ
    480
  • 本体寸法(mm)幅
    740
  • 電源コード長さ(m)
    2
  • タンク容量(L)
    9.0

ご注意

  • 新しい灯油以外は使用しないで下さい。

型番:

FZ-103-WK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FZ-103-WKの仕様・寸法情報

ホワイトブラック
JANコード
4951272031987
トラスココード
434-3473
質量(g)
18600.0
暖房出力(kW/h)
10.00~3.20
暖房目安コンクリート
35畳
暖房目安木造
26畳
本体寸法(mm)奥行
360
本体寸法(mm)高さ
480
本体寸法(mm)幅
740
電源コード長さ(m)
2
タンク容量(L)
9.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FZ-103-WK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114,840100,485
( 110,534 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・家庭用石油ファンヒーターにおける最大の暖房出力です
・消火時のニオイが更に少なくなった秒速消臭システムプレミアム搭載でより快適にご使用頂けます
・ecoおまかせモードプラスは、室温の変化に合わせて燃焼を自動コントロールし、無駄な灯油の消費を抑えます
【用途】
・店舗、オフィスなどの主暖房や、広い場所のスポット暖房として

ご注意

  • 新しい灯油以外は使用しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

石油ファンヒーターFZ-103の型番FZ-103-WKのページです。 型番FZ-103-WKに関する仕様情報を記載しております。
石油ファンヒーターFZ-103のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石油ファンヒーターFZ-103
石油ファンヒーター(DXタイプ)FW-72DX6-W
加湿セラミックファンヒーター EF-H1200G
加湿機能付セラミックヒーター用抗菌気化フィルター
セラミックファンヒーター EF-P1200H
石油ストーブ用替芯
メーカーダイニチダイニチダイニチダイニチダイニチコロナ
通常価格114,84069,86946,5001,20027,0002,400 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目19日目1日目〜
ホワイトブラッククールホワイトホワイト---
JANコード4951272031987495127203197049512720339054951272025009--
トラスココード434-3473382-8866579-0083118-0832--
質量(g)18600.015300.04700.0463000.0-
暖房出力(kW/h)10.00~3.207.20~1.50----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト