17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バリカー 車止め上下式 ステンレス製

通常単価(税別)
98,000125,900
税込単価
107,800138,490
通常出荷日:4日目

【用途】・駐車場等の出入口に設置します【特長】・支柱を地中に収納できます・支柱が破損した際はドライバー...

詳細を確認
  • タイプ
    上下式
  • ポール径(mm)
    114.3
  • シルバー
  • 地上高さ(mm)
    700
  • 材質1
    ステンレス
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
18300.0
529-3409
1個
20200.0
529-3410
1個
18300.0
529-3408
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,000
( 107,800 )
4日目
125,900
( 138,490 )
4日目
104,000
( 114,400 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・駐車場等の出入口に設置します
【特長】
・支柱を地中に収納できます
・支柱が破損した際はドライバーのみで交換が可能です
【材質】
・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリカー 車止め上下式 ステンレス製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バリカー 車止め上下式 ステンレス製
サンポール リフター 車止め 上下式カギ付(ステンレス)
ガードポール メドーマルク(固定式) ステンレス製
車止め
アーチ 車止め 固定式
駐車用区画支柱 ステンレス製
メーカー帝金サンポールサンキン日本緑十字社サンポールユニット
通常価格98,000-30,90314,544 -7,72821,166 -32,661
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目9日目
タイプ上下式-----
ポール径(mm)114.3-----
シルバー-----
地上高さ(mm)700-----
材質1ステンレス-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト