17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TNクリーンルームワイパー100(制電タイプ)【150個入り】

通常単価(税別)
8,731
税込単価
9,604

【特長】・表面に導電性ポリエステルが織り込まれているので静電対策が必要な箇所や...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4989999023879
  • 質量(g)
    2200.0
  • トラスココード
    160-9428
  • 材質1
    ポリエステル100%
  • ISO Class
    5
  • シートサイズ(mm)
    228×228
  • 包装形態
    クリーンパック

型番:

TCRW-ESD100CP
解除
    数量:
    パック (150個入り)

    TCRW-ESD100CPの仕様・寸法情報

    JANコード
    4989999023879
    質量(g)
    2200.0
    トラスココード
    160-9428
    材質1
    ポリエステル100%
    ISO Class
    5
    シートサイズ(mm)
    228×228
    包装形態
    クリーンパック
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TCRW-ESD100CP
    最小発注数量
    1パック

    150個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,731
    ( 9,604 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・表面に導電性ポリエステルが織り込まれているので静電対策が必要な箇所や部品などのワイピングにおすすめです
    ・導電性能に優れており、湿度依存しません
    ・超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています
    ・クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です
    【用途】
    ・クリーンルーム内の拭き取り作業に
    【材質】
    ・ポリエステル100%

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TNクリーンルームワイパー100(制電タイプ)の型番TCRW-ESD100CPのページです。 型番TCRW-ESD100CPに関する仕様情報を記載しております。
    TNクリーンルームワイパー100(制電タイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TNクリーンルームワイパー100(制電タイプ)
    TNクリーンルームワイパー100(高吸収タイプ)
    TNクリーンルームワイパー10
    TN耐薬品性ポリプロピレンワイパー
    クリーンルームワイパー
    TRUSCO TNクリーンルームワイパー100 228X228mm 100枚入
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アズワントラスコ中山
    通常価格8,73114,1898,1684,2078,5003,211
    通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
    JANコード4989999023879498999902388649899997673394989999989632-4989999475425
    質量(g)2200.01100.01100.0800-620
    トラスココード160-9428160-9436114-4244125-9117-819-1739
    材質1ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%ポリプロピレン不織布-ポリエステル100%
    ISO Class55105-5

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト