ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

1次元レーザーバーコードリーダー

型番:

BCR-006
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BCR-006の仕様・寸法情報

奥行(mm)
102
高さ(mm)
175
ブラック
幅(mm)
73
質量(g)
246.000
光源
可視光半導体レーザー(650nm)
インターフェース詳細
USB仕様 Ver.2.0準拠
読取り方式
レーザー
ケーブル長(m)
2
適合コード
JAN、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、Code 39、Code 93、Code 128、EAN128、NW-7(Codabar)、Industoal 2 of 5、Interleave 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI
最小分解能(mm)
0-330
防塵・防滴
IP54
JANコード
4969887781067
トラスココード
246-2353

型番リスト

表示件数
型番
BCR-006

奥行

(mm)

高さ

(mm)

(mm)

質量

(g)

光源

インターフェース詳細

読取り方式

ケーブル長

(m)

適合コード

最小分解能

(mm)

防塵・防滴

JANコード

トラスココード

最小発注数量
102
175
73
246.000
可視光半導体レーザー(650nm)
USB仕様 Ver.2.0準拠
レーザー
2
JAN、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、Code 39、Code 93、Code 128、EAN128、NW-7(Codabar)、Industoal 2 of 5、Interleave 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI
0-330
IP54
4969887781067
246-2353
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,348
( 11,383 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・1次元のコードを読み取れるバーコードリーダーです
・CCDよりも読み取り精度の高いレーザータイプです
・オプションコードを使うことで読み取り音を消すことも可能です
・操作のしやすいハンディタイプです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1次元レーザーバーコードリーダーの型番BCR-006のページです。 型番BCR-006に関する仕様情報を記載しております。
1次元レーザーバーコードリーダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1次元レーザーバーコードリーダー
1次元CCDセンサーバーコードリーダー(スタンド付)
2.4Gワイヤレス1次元バーコードリーダー
高性能ハンディ2次元コードリーダ
産業用コードリーダ R4000シリーズ 130万画素 撮影距離500mmまで対応可能
500万画素固定式コードリーダ 8ミリ焦点距離【貸出対象】
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライIDECiRAYPLEミスミ
通常価格10,34821,90016,00074,546290,000199,000
通常出荷日4日目1日目19日目2日目19日目在庫品1日目
ブラックブラックブラック---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バーコードリーダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト