17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノートPCスタンド/6段階角度調整/ゴム製グリップ

通常単価(税別)
5,597
税込単価
6,157
通常出荷日:1日目

【特長】・ノートパソコンを作業しやすい目線の高さに引き上げます・15°から39°の6段階の角度調整が可...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    140
  • シルバー
  • 耐荷重 (kg)
    5
  • 材質
    アルミ
  • JANコード
    0065030895132
  • トラスココード
    538-8126
  • 質量 (g)
    869.000

型番:

LTRISERP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LTRISERPの仕様・寸法情報

高さ(mm)
140
シルバー
耐荷重(kg)
5
材質
アルミ
JANコード
0065030895132
トラスココード
538-8126
質量(g)
869.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LTRISERP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,597
( 6,157 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノートパソコンを作業しやすい目線の高さに引き上げます
・15°から39°の6段階の角度調整が可能です
・通気性に優れた設計でノートパソコンの動作熱を逃がします
・携帯に適した超薄型の軽量設計です
・便利なビルトインハンドルがついています
・ゴム製グリップと格納タブでノートパソコンを固定します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノートPCスタンド/6段階角度調整/ゴム製グリップの型番LTRISERPのページです。 型番LTRISERPに関する仕様情報を記載しております。
ノートPCスタンド/6段階角度調整/ゴム製グリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノートPCスタンド/6段階角度調整/ゴム製グリップ
ノートパソコンスタンド
パソコンモニター台 32インチモニター対応(引き出し付き)
折り畳み式ノートPC・タブレットPCスタンド
自由な角度に調節できるノートPCスタンド
テレフォンスタンド
メーカーSTAR TECHSTAR TECHSTAR TECHオウルテックMOTTERUアスカ
通常価格5,5979,8277,6782,5955,9266,990
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
高さ(mm)140168----
シルバーブラック----
耐荷重(kg)510----
材質アルミプラスチック----
JANコード006503089513200650308702690065030875981---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト