17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軟水化用剤(ボイラー用) 造粒塩S

通常単価(税別)
3,492
税込単価
3,841
通常出荷日:1日目

【特長】・ボイラー用として、粒が大きく塩水を作る際にタンクなどの底に塩が固まりにくいのが特徴です【用途...

詳細を確認
  • 容量(kg)
    25
  • JANコード
    4547014002218
  • 質量(g)
    25000.0
  • トラスココード
    593-9427

型番:

JS19069
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JS19069の仕様・寸法情報

容量(kg)
25
JANコード
4547014002218
質量(g)
25000.0
トラスココード
593-9427
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JS19069
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,492
( 3,841 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボイラー用として、粒が大きく塩水を作る際にタンクなどの底に塩が固まりにくいのが特徴です
【用途】
・ボイラー用以外にも道路融雪用、土壌改良、水質改善などでも広く使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軟水化用剤(ボイラー用) 造粒塩Sの型番JS19069のページです。 型番JS19069に関する仕様情報を記載しております。
軟水化用剤(ボイラー用) 造粒塩Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軟水化用剤(ボイラー用) 造粒塩S
塩化カルシウム
塩化カルシウム
融雪剤トーカスSi
強力解氷剤“アイス・オフ”
凍結防止・融雪剤 エコワンダーEX
メーカーJAPAN SALTJAPAN SALTJAPAN SALTABC商会呉工業高森コーキ
通常価格3,4924,1661,655 -5,495 -5404,761
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
---
容量(kg)2525----
JANコード45470140022184547014003871----
質量(g)25000.025000.0----
トラスココード593-9427593-9425----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

解氷剤・融雪剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト