ファクトリーサプライ用品技術窓口

テクノワイプ LR50-M8 PL【3000個入り】

通常単価(税別)
29,38828,218
税込単価
32,32731,040
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・自己発塵が非常に少ないクリーンエリア用ワイパーです・柔軟性があり、高い拭き取り性能です・高い...

詳細を確認
  • JANコード
    4901750634216
  • トラスココード
    601-4579
  • 質量(g)
    7200.0
  • 材質1
    リヨセル+レーヨン
  • ケース入数(枚×袋)
    50×60
  • シートサイズ(mm)
    235×320
  • ホワイト

ご注意

  • クリーンパックではありません。

型番:

63421
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3000個入り)

63421の仕様・寸法情報

JANコード
4901750634216
トラスココード
601-4579
質量(g)
7200.0
材質1
リヨセル+レーヨン
ケース入数(枚×袋)
50×60
シートサイズ(mm)
235×320
ホワイト
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
63421
最小発注数量
1パック

3000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,38828,218
( 31,040 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自己発塵が非常に少ないクリーンエリア用ワイパーです
・柔軟性があり、高い拭き取り性能です
・高い吸水性とウェット強度です
・生分解性の原材料(原綿)を使用しています
・不織布素材は脱プラスチック素材です(包装にはPEを使用)
・リヨセルとレーヨンはどちらも木材を主原料とした環境負荷の小さい素材です
・石油由来の合成繊維不使用で熱による影響を受けにくいです
【用途】
・電子工場、製薬工場、レンズ工場、化粧品工場、一般工場、印刷工場、メンテナンス、ラボ・研究、学校、食品工場などのクリーンエリアでの拭き取り作業に
【材質】
・リヨセル+レーヨン

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクノワイプ LR50-M8 PLの型番63421のページです。 型番63421に関する仕様情報を記載しております。
テクノワイプ LR50-M8 PLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクノワイプ LR50-M8 PL
キムテクピュアW3 ドライワイパー6インチ
テクノワイプ LR100-M
テクノワイプ LR100-S
プロワイプ ローリントクロスM100
エリエール プロワイプ ローリントクロス M100
メーカー日本製紙クレシア日本製紙クレシアアズワンアズワンエリエールアズワン
通常価格29,38839,29823,70018,81020,30421,407
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード49017506342164901750631307----
トラスココード601-4579432-2771----
質量(g)7200.07500.0----
材質1リヨセル+レーヨンポリエステル----
ケース入数(枚×袋)50×60100×20----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト